您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23681 - 导向衬套,DIN 9834/ ISO 标准 9448 铜质,免维护,带凸缘
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23681.prj},{NB=23681-02503204010},{BEST=23681-02503204010},{D=25},{D1=32},{D2=32},{D3=40},{L=40},{L1=6.3},{L2=3},{L3=10},{R=3},{GEW=0.1010},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495401782},{FILTER=NORELEM,},{XA=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23681-02403204000
23681-02403204000
24
32
32
40
40
6.3
3
10
3
0.1109
Yes
84833080
4059495401768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23681-02503203200
23681-02503203200
25
32
32
40
32
6.3
4
8
3
0.0849
Yes
84833080
4059495401775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23681-02503204010
23681-02503204010
25
32
32
40
40
6.3
3
10
3
0.1010
Yes
84833080
4059495401782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23681-02503204000
23681-02503204000
25
32
32
40
40
6.3
4
8
3
0.1025
Yes
84833080
4059495401799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23681-03204005012
23681-03204005012
32
40
40
50
50
6.3
4
12
3
0.1773
Yes
84833080
4059495401805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23681-04005006315
23681-04005006315
40
50
50
63
63
6.3
5
15
3
0.3361
Yes
84833080
4059495401812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23681-05006307117
23681-05006307117
50
63
63
71
71
6.3
6
15
5
0.5629
Yes
84833080
4059495401829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D