您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-PDR - 【中精度】滚珠轴承组件 - 铸铁轴台型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_pdr_asmtab.prj},{NB=C-PDR25},{D=25},{H=36.5},{L=140},{L1=105},{A=38},{DD1=16},{DD=13},{TT=16},{H1=70},{B=34.1},{S=14.3},{M3D=6.000},{PITCH=0.750},{ML=6.000},{W=24.000},{W2=30.000},{RW=70.000},{RH=53.000},{CH=55.3203},{BW=56.000},{BH=14.000},{BH2=12.000},{RT=13.000},{RB=5.000},{BT=65.000},{BT2=22.000},{DIA=67.000},{ANG=7.000},{KD=54.000},{KD2=49.143},{KW=17.000},{D2=34.000},{BM=5.000},{NC=2.500},{PPATH=c_pdr/c_pdr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
C-PDR20
C-PDR20
20
33.3
127
96
38
19
13
15
65
31.0
12.7
M6x0.75
C-PDR25
C-PDR25
25
36.5
140
105
38
16
13
16
70
34.1
14.3
M6x0.75
C-PDR30
C-PDR30
30
42.9
165
121
48
21
17
18
83
38.1
15.9
M6x0.75
C-PDR35
C-PDR35
35
47.6
167
127
48
21
17
19
94
42.9
17.5
M8x1
C-PDR40
C-PDR40
40
49.2
184
137
54
25
17
19
100
49.2
19.0
M8x1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D