C-PDR - C-VALUE【중정밀도】볼베어링 유닛-주물제 필로형
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_pdr_asmtab.prj},{NB=C-PDR25},{D=25},{H=36.5},{L=140},{L1=105},{A=38},{DD1=16},{DD=13},{TT=16},{H1=70},{B=34.1},{S=14.3},{M3D=6.000},{PITCH=0.750},{ML=6.000},{W=24.000},{W2=30.000},{RW=70.000},{RH=53.000},{CH=55.3203},{BW=56.000},{BH=14.000},{BH2=12.000},{RT=13.000},{RB=5.000},{BT=65.000},{BT2=22.000},{DIA=67.000},{ANG=7.000},{KD=54.000},{KD2=49.143},{KW=17.000},{D2=34.000},{BM=5.000},{NC=2.500},{PPATH=c_pdr/c_pdr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
C-PDR20
C-PDR20
20
33.3
127
96
38
19
13
15
65
31.0
12.7
M6x0.75
C-PDR25
C-PDR25
25
36.5
140
105
38
16
13
16
70
34.1
14.3
M6x0.75
C-PDR30
C-PDR30
30
42.9
165
121
48
21
17
18
83
38.1
15.9
M6x0.75
C-PDR35
C-PDR35
35
47.6
167
127
48
21
17
19
94
42.9
17.5
M8x1
C-PDR40
C-PDR40
40
49.2
184
137
54
25
17
19
100
49.2
19.0
M8x1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D