目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X6520...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
X6000快插管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_serie_x6000_acciao_inox_316l/mod_x6520.prj},{NB=X6520 8-1/8},{IDNR=},{MOD=X6520 8-1/8},{A=8},{C=9.4},{D=R1/8},{E=18.3},{F=15.0},{H=8.0},{M=25.2},{SW=14},{SW1=12},{PESO=41},{CONFEZIONE=10},{INFO=Infotext},{D1=13.700},{D2=12.700},{L1=14.000},{L2=8.500},{R1=10.700},{R=0.800},{LL=2.500},{T1=10.000},{D3=4.000},{L3=26.000},{DNDM=10.287},{BZE=4.000},{H1=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
重量
[g]
CONFEZIONE
包裹
ⁿ/ₐ
X6520 4-1/8
X6520 4-1/8
4
4.0
R1/8
15.3
11.0
8.0
16.7
12
12
20
10
X6520 4-1/4
X6520 4-1/4
4
4.0
R1/4
16.8
11.0
10.0
16.7
12
14
24
10
X6520 6-1/8
X6520 6-1/8
6
8.8
R1/8
15.3
11.9
8.0
22.1
12
12
24
10
X6520 6-1/4
X6520 6-1/4
6
7.8
R1/4
19.8
11.9
10.0
19.4
14
15
33
10
X6520 8-1/8
X6520 8-1/8
8
9.4
R1/8
18.3
15.0
8.0
25.2
14
12
41
10
X6520 8-1/4
X6520 8-1/4
8
9.4
R1/4
19.8
15.0
10.0
25.2
14
15
44
10
X6520 10-1/4
X6520 10-1/4
10
10.6
R1/4
20.6
17.4
10.0
27.5
17
15
57
10
X6520 10-3/8
X6520 10-3/8
10
10.6
R3/8
20.4
17.4
11.0
27.5
17
19
65
10
X6520 12-1/4
X6520 12-1/4
12
14.0
R1/4
23.6
20.0
10.0
32.8
18
15
55
10
X6520 12-3/8
X6520 12-3/8
12
14.0
R3/8
24.6
20.0
11.0
32.8
18
19
65
10
X6520 12-1/2
X6520 12-1/2
12
15.6
R1/2
28.1
20.0
13.0
34.4
19
22
80
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D