피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
4 Bolt Flange Units - UOF/DUOF
OILES CORPORATION
Pillow Block Units
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/pillow_block_units/4_bolt_flange_units_asmtab.prj},{NB=UOF 207},{ORDERNO=UOF 207},{D=35},{A=108},{E=83},{I=18},{G=13},{L=31.0},{S=12},{Z=45.0},{BI=42.9},{N=15.9},{S1=M10},{B1=UO207},{C=F206},{NOTE=The Housing is made of FYH.},{CAU=Please refer to catalog about detail.},{V=7},{VER=1},{PPATH=parts/4_bolt_flange_units_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter d
[mm]
A
Dimensions a
[mm]
E
Dimensions e
[mm]
I
Dimensions i
[mm]
G
Dimensions g
[mm]
L
Dimensions l
[mm]
S
Dimension s
[mm]
Z
Dimensions Z
[mm]
BI
Dimensions Bi
[mm]
N
Dimensions n
[mm]
S1
Size of Bolt
ⁿ/ₐ
B1
Bearing Code
ⁿ/ₐ
C
Code of block
ⁿ/ₐ
NOTE
About housing
ⁿ/ₐ
CAU
Caution
ⁿ/ₐ
UOF 204
UOF 204
20
86
64
15
11
25.5
12
33.3
31.0
12.7
M10
UO204
F204
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOF 204
DUOF 204
20
86
64
15
11
25.5
12
33.3
39.0
20.7
M10
DUO204
F204
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOF 205
UOF 205
25
86
64
15
11
25.5
12
36.3
34.1
12.8
M10
UO205
F204
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOF 205
DUOF 205
25
86
64
15
11
25.5
12
36.3
43.1
21.8
M10
DUO205
F204
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOF 206
UOF 206
30
95
70
16
13
27.0
12
39.8
38.1
14.3
M10
UO206
F205
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOF 206
DUOF 206
30
95
70
16
13
27.0
12
39.8
48.1
24.3
M10
DUO206
F205
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOF 207
UOF 207
35
108
83
18
13
31.0
12
45.0
42.9
15.9
M10
UO207
F206
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOF 207
DUOF 207
35
108
83
18
13
31.0
12
45.0
52.9
25.9
M10
DUO207
F206
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOF 208
UOF 208
40
117
92
19
15
34.0
14
51.2
49.2
17.0
M12
UO208
F207
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOF 208
DUOF 208
40
117
92
19
15
34.0
14
51.2
61.2
29.0
M12
DUO208
F207
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOF 209
UOF 209
45
130
102
21
15
36.0
16
51.2
49.2
19.0
M14
UO209
F208
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOF 209
DUOF 209
45
130
102
21
15
36.0
16
51.2
61.2
31.0
M14
DUO209
F208
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOF 210
UOF 210
50
137
105
22
16
38.0
16
54.6
51.6
19.0
M14
UO210
F209
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOF 210
DUOF 210
50
137
105
22
16
38.0
16
54.6
64.6
32.0
M14
DUO210
F209
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D