TRISERT ® - for Thermosets - Threaded inserts for Thermosets
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
TRISERT®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/trisert/gewinaetze_f_drpl.prj},{NB=KVT 139M4},{BZC=139M4},{D=M4},{L=5.60},{D1=6.31},{P=1.27},{NDM=4.000},{DDIN=5.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
±0.125
[mm]
D1
nom.
[mm]
P
nom.
[mm]
KVT 139M2
139M2
M2
4.00
3.50
0.79
KVT 138M2
138M2
M2
4.80
3.50
0.79
KVT 139M2.5
139M2.5
M2.5
4.00
4.33
1.06
KVT 138M2.5
138M2.5
M2.5
5.25
4.33
1.06
KVT 170M2.5
170M2.5
M2.5
6.25
4.33
1.06
KVT 139M3
139M3
M3
4.00
4.73
1.06
KVT 138M3
138M3
M3
5.25
4.73
1.06
KVT 170M3
170M3
M3
6.25
4.73
1.06
KVT 139M3.5
139M3.5
M3.5
5.00
5.52
1.15
KVT 138M3.5
138M3.5
M3.5
6.20
5.52
1.15
KVT 170M3.5
170M3.5
M3.5
7.30
5.52
1.15
KVT 139M4
139M4
M4
5.60
6.31
1.27
KVT 138M4
138M4
M4
7.10
6.31
1.27
KVT 170M4
170M4
M4
8.40
6.31
1.27
KVT 139M5
139M5
M5
6.40
7.50
1.41
KVT 138M5
138M5
M5
8.40
7.50
1.41
KVT 170M5
170M5
M5
10.00
7.50
1.41
KVT 139M6
139M6
M6
7.90
8.69
1.59
KVT 138M6
138M6
M6
9.80
8.69
1.59
KVT 170M6
170M6
M6
12.00
8.69
1.59
KVT 139M8
139M8
M8
9.50
11.06
1.95
KVT 138M8
138M8
M8
12.40
11.06
1.95
KVT 139M10
139M10
M10
12.00
13.95
1.95
KVT 138M10
138M10
M10
16.00
13.95
1.95
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D