您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
TRISERT ® - for Thermosets - Threaded inserts for Thermosets
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
TRISERT®
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/trisert/gewinaetze_f_drpl.prj},{NB=KVT 139M4},{BZC=139M4},{D=M4},{L=5.60},{D1=6.31},{P=1.27},{NDM=4.000},{DDIN=5.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
±0.125
[mm]
D1
nom.
[mm]
P
nom.
[mm]
KVT 139M2
139M2
M2
4.00
3.50
0.79
KVT 138M2
138M2
M2
4.80
3.50
0.79
KVT 139M2.5
139M2.5
M2.5
4.00
4.33
1.06
KVT 138M2.5
138M2.5
M2.5
5.25
4.33
1.06
KVT 170M2.5
170M2.5
M2.5
6.25
4.33
1.06
KVT 139M3
139M3
M3
4.00
4.73
1.06
KVT 138M3
138M3
M3
5.25
4.73
1.06
KVT 170M3
170M3
M3
6.25
4.73
1.06
KVT 139M3.5
139M3.5
M3.5
5.00
5.52
1.15
KVT 138M3.5
138M3.5
M3.5
6.20
5.52
1.15
KVT 170M3.5
170M3.5
M3.5
7.30
5.52
1.15
KVT 139M4
139M4
M4
5.60
6.31
1.27
KVT 138M4
138M4
M4
7.10
6.31
1.27
KVT 170M4
170M4
M4
8.40
6.31
1.27
KVT 139M5
139M5
M5
6.40
7.50
1.41
KVT 138M5
138M5
M5
8.40
7.50
1.41
KVT 170M5
170M5
M5
10.00
7.50
1.41
KVT 139M6
139M6
M6
7.90
8.69
1.59
KVT 138M6
138M6
M6
9.80
8.69
1.59
KVT 170M6
170M6
M6
12.00
8.69
1.59
KVT 139M8
139M8
M8
9.50
11.06
1.95
KVT 138M8
138M8
M8
12.40
11.06
1.95
KVT 139M10
139M10
M10
12.00
13.95
1.95
KVT 138M10
138M10
M10
16.00
13.95
1.95
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D