피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VR.FP+I-A - Three-spoke handwheels with side handle
Elesa+Ganter
Operating elements
VR.FP
VR.FP+I-A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vr_fp_combi/vr_fp_i_a/vr_fp_i_a_asmtab.prj},{NB=Three-spoke handwheels with side handle VR.160 FP+I-A16},{PARTNUMBER=77421-16},{DESCRIPTION=VR.160 FP+I-A16},{DIM01=157},{DIM02=16},{DIM03=50},{DIM04=22},{DIM05=32},{DIM06=24.0},{DIM07=38},{DIM08=15},{DIM09=65},{M=8},{DIM10=M8},{DIM11=59},{DIM12=20},{DIM13=16},{DIM14=18.3},{DIM15=5},{DIM16=165},{DIM17=12},{WEIGHT=520},{RU=59.000},{REZ=21.700},{VS=3.000},{RR=9.000},{SS=37.000},{VP=15.000},{KP=17},{GR=5.000},{KUG=135.000},{PR1=14.0},{PR2=5.0},{PR3=26.0},{R1=3.0},{R2=3.0},{R3=35},{KUT=14},{MA=8},{MB=6.466},{PPATH=vr_fp_i_a_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d H7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
l
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
H
[mm]
DIM10
m
ⁿ/ₐ
DIM11
R
[mm]
DIM12
d
ⁿ/ₐ
DIM13
d''
ⁿ/ₐ
DIM14
t
[mm]
DIM15
b
[mm]
DIM16
C
[Nm]
DIM17
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Three-spoke handwheels wi...
77121-10
VR.100 FP+I-A10
98
10
40
14
24
20.0
36
12
40
M6
37
16
13
15.3
5
67
5
195
Three-spoke handwheels wi...
77121-10-K
VR.100 FP+I-A10-K
98
10
40
14
24
20.0
36
12
40
M6
37
-
-
11.4
3
67
5
195
Three-spoke handwheels wi...
77121-12
VR.100 FP+I-A12
98
12
40
14
24
20.0
36
12
40
M6
37
16
13
15.3
5
67
5
190
Three-spoke handwheels wi...
77121-12-K
VR.100 FP+I-A12-K
98
12
40
14
24
20.0
36
12
40
M6
37
-
-
13.8
4
67
5
190
Three-spoke handwheels wi...
77221-12
VR.125 FP+I-A12
124
12
45
18
24
20.0
36
12
50
M8
47
16
13
15.3
5
120
8
290
Three-spoke handwheels wi...
77221-12-K
VR.125 FP+I-A12-K
124
12
45
18
24
20.0
36
12
50
M8
47
-
-
13.8
4
120
8
290
Three-spoke handwheels wi...
77221-14
VR.125 FP+I-A14
124
14
45
18
24
20.0
36
12
50
M8
47
16
13
15.3
5
120
8
285
Three-spoke handwheels wi...
77221-14-K
VR.125 FP+I-A14-K
124
14
45
18
24
20.0
36
12
50
M8
47
-
-
16.3
5
120
8
285
Three-spoke handwheels wi...
77321-14
VR.140 FP+I-A14
139
14
47
20
32
24.0
38
15
65
M8
53
20
16
18.3
5
165
12
460
Three-spoke handwheels wi...
77321-14-K
VR.140 FP+I-A14-K
139
14
47
20
32
24.0
38
15
65
M8
53
-
-
16.3
5
165
12
460
Three-spoke handwheels wi...
77321-16
VR.140 FP+I-A16
139
16
47
20
32
24.0
38
15
65
M8
53
20
16
18.3
5
165
12
455
Three-spoke handwheels wi...
77321-16-K
VR.140 FP+I-A16-K
139
16
47
20
32
24.0
38
15
65
M8
53
-
-
18.3
5
165
12
455
Three-spoke handwheels wi...
77421-14
VR.160 FP+I-A14
157
14
50
22
32
24.0
38
15
65
M8
59
20
16
18.3
5
165
12
525
Three-spoke handwheels wi...
77421-14-K
VR.160 FP+I-A14-K
157
14
50
22
32
24.0
38
15
65
M8
59
-
-
16.3
5
165
12
525
Three-spoke handwheels wi...
77421-16
VR.160 FP+I-A16
157
16
50
22
32
24.0
38
15
65
M8
59
20
16
18.3
5
165
12
520
Three-spoke handwheels wi...
77421-16-K
VR.160 FP+I-A16-K
157
16
50
22
32
24.0
38
15
65
M8
59
-
-
18.3
5
165
12
520
Three-spoke handwheels wi...
77521-16
VR.180 FP+I-A16
180
16
56
24
40
31.0
43
15
80
M10
68
26
22
24.8
6
280
15
810
Three-spoke handwheels wi...
77521-16-K
VR.180 FP+I-A16-K
180
16
56
24
40
31.0
43
15
80
M10
68
-
-
18.3
5
280
15
810
Three-spoke handwheels wi...
77521-18
VR.180 FP+I-A18
180
18
56
24
40
31.0
43
15
80
M10
68
26
22
24.8
6
280
15
800
Three-spoke handwheels wi...
77521-18-K
VR.180 FP+I-A18-K
180
18
56
24
40
31.0
43
15
80
M10
68
-
-
20.8
6
280
15
800
Three-spoke handwheels wi...
77621-18
VR.200 FP+I-A18
198
18
57
26
40
30.5
43
15
80
M10
76
26
22
24.8
6
300
16
855
Three-spoke handwheels wi...
77621-18-K
VR.200 FP+I-A18-K
198
18
57
26
40
30.5
43
15
80
M10
76
-
-
20.8
6
300
16
855
Three-spoke handwheels wi...
77621-20
VR.200 FP+I-A20
198
20
57
26
40
30.5
43
15
80
M10
76
26
22
24.8
6
300
16
845
Three-spoke handwheels wi...
77621-20-K
VR.200 FP+I-A20-K
198
20
57
26
40
30.5
43
15
80
M10
76
-
-
22.8
6
300
16
845
Three-spoke handwheels wi...
77721-22
VR.250 FP+I-A22
247
22
66
30
49
38.0
44
15
90
M10
98
34
27
30.3
8
405
19
1390
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D