피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
TE-I - Spacer and small tables
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/te_i.prj},{NB=TE-I 446x646-36-Acciaio 1.1730RettificataYes},{IDNR=},{TYP=446x646},{S1=36},{S2=22.000},{MAT=Acciaio 1.1730},{MATX='Acciaio 1.1730','Acciaio 1.1730','Acciaio 1.2085','Acciaio 1.2085'},{FT=Rettificata},{A=646},{B=606},{E=316},{F=283},{G=243},{X=606},{XX=606.000},{Y=283},{YX=283.000},{NF=6},{GG=243},{D1=16.1},{D2=23},{D3=11},{D4=17},{M=M10},{N=2},{SM=2.8},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{T=7.10},{T1=11},{TIP=115},{A1=0},{AX=0},{TIPX=3},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S1
Thickness
[mm]
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
X
Distancers hole position 1
[mm]
Y
Distancers hole position 2
[mm]
NF
Number of distancers holes
[mm]
D3
ø
[mm]
D4
ø
[mm]
SM
[mm]
T1
[mm]
TE-I 156x156-18
156x156
18
Grinded
156
130
78
-
130
57
4
9
14
2.0
9
TE-I 156x196-18
156x196
18
Grinded
196
170
78
-
170
57
4
9
14
2.0
9
TE-I 156x246-18
156x246
18
Grinded
246
220
78
-
220
57
4
9
14
2.0
9
TE-I 156x296-18
156x296
18
Grinded
296
234
78
57
270
57
4
9
14
2.3
9
TE-I 156x346-18
156x346
18
Grinded
346
284
78
57
320
57
4
9
14
2.3
9
TE-I 196x196-18
196x196
18
Grinded
196
170
116
60
170
94
4
9
14
2.0
9
TE-I 196x246-18
196x246
18
Grinded
246
220
116
60
220
94
4
9
14
2.0
9
TE-I 196x296-18
196x296
18
Grinded
296
270
116
60
270
94
4
9
14
2.0
9
TE-I 196x346-18
196x346
18
Grinded
346
320
116
60
320
94
4
9
14
2.0
9
TE-I 196x396-22
196x396
22
Grinded
396
364
100
36
364
72
6
9
14
2.3
9
TE-I 196x446-22
196x446
22
Grinded
446
414
100
36
414
72
6
9
14
2.3
9
TE-I 246x246-18
246x246
18
Grinded
246
214
148
84
214
120
4
9
14
2.0
9
TE-I 246x296-18
246x296
18
Grinded
296
264
148
84
264
120
4
9
14
2.0
9
TE-I 246x346-18
246x346
18
Grinded
346
314
148
84
314
120
4
9
14
2.0
9
TE-I 246x396-18
246x396
18
Grinded
396
364
148
84
364
120
6
9
14
2.0
9
TE-I 246x446-22
246x446
22
Grinded
446
414
148
84
414
120
6
9
14
2.3
9
TE-I 246x496-22
246x496
22
Grinded
496
464
148
84
464
120
6
9
14
2.3
9
TE-I 296x296-22
296x296
22
Grinded
296
256
186
113
256
150
4
9
14
2.0
9
TE-I 296x346-22
296x346
22
Grinded
346
306
186
113
306
150
4
9
14
2.0
9
TE-I 296x396-22
296x396
22
Grinded
396
356
186
113
356
150
6
9
14
2.0
9
TE-I 296x446-22
296x446
22
Grinded
446
406
186
113
406
150
6
9
14
2.0
9
TE-I 296x496-22
296x496
22
Grinded
496
456
186
113
456
150
6
9
14
2.3
9
TE-I 296x546-27
296x546
27
Grinded
546
506
186
113
506
150
6
9
14
2.3
9
TE-I 346x346-22
346x346
22
Grinded
346
306
234
161
306
198
4
11
17
2.0
11
TE-I 346x396-22
346x396
22
Grinded
396
356
234
161
356
198
6
11
17
2.0
11
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D