您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE, Double Action - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_butterfly_valve/s_typ_pneum_butt_valve_db_asmtab_jis.prj},{NB=SVDEJ4Q},{STD=JIS},{A=125},{AX=Q},{B=5},{SD=125},{L=56},{C=210},{NH=8-23},{NX=8.000},{SHX=23.000},{H1=228},{A1=311},{B1=129},{AT=AD100},{AC=Double Action },{MB=V},{MS=E},{DPVC=254},{DPP=249},{DPVDF=251},{H2PVC=169},{H2PP=166},{H2PVDF=164},{PPATH=assemblies/s_typ_pneum_butt_valve_db_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AC
Action
ⁿ/ₐ
MOS
Material of stem
ⁿ/ₐ
SVDEJ44
SVDEJ44
JIS
40
1 1/2
45
33
140
105
4-19
138
105
162
75
AD50
Double Action
SUS420J2
SVDEJ45
SVDEJ45
JIS
50
2
57
43
155
120
4-19
138
112
162
75
AD50
Double Action
SUS420J2
SVDEJ46
SVDEJ46
JIS
65
2 1/2
71
46
178
140
4-19
138
123
162
75
AD50
Double Action
SUS420J2
SVDEJ48
SVDEJ48
JIS
80
3
80
46
196
150
8-19
155
130
202
89
AD65
Double Action
SUS420J2
SVDEJ41
SVDEJ41
JIS
100
4
100
52
229
175
8-19
175
152
262
101
AD80
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4Q
SVDEJ4Q
JIS
125
5
125
56
254
210
8-23
228
169
311
129
AD100
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4F
SVDEJ4F
JIS
150
6
150
60
286
240
8-23
252
178
390
151
AD125
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4H
SVDEJ4H
JIS
200
8
198
71
343
290
12-23
252
230
390
151
AD125
Double Action
SUS420J2
SVDEJ42
SVDEJ42
JIS
250
10
246
78
410
355
12-25
277
250
390
151
AD125
Double Action
SUS420J2
SVDEJ43
SVDEJ43
JIS
300
12
299
114
485
400
16-25
295
280
431
164
AD140
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4A
SVDEJ4A
JIS
350
14
348
129
535
445
16-25
323
325
506
188
AD160
Double Action
SUS420J2
SVDEJ4B
SVDEJ4B
JIS
400
16
406
169
597
510
16-27
323
350
506
188
AD160
Double Action
SUS420J2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D