피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SUS80B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.80
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus80b.prj},{NB=SUS80B21_()},{TYPE=SUS80B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=170.42},{DO=184},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=93},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
SUS80B10
SUS80B
10
82.19
93
66.31
66.31
14.6
None
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
SUS80B11
SUS80B
11
90.15
102
74.27
73.35
14.6
None
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
SUS80B12
SUS80B
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
None
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
SUS80B13
SUS80B
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS80B14
SUS80B
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
SUS80B15
SUS80B
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS80B16
SUS80B
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS80B17
SUS80B
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS80B18
SUS80B
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS80B19
SUS80B
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS80B20
SUS80B
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS80B21
SUS80B
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
None
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS80B22
SUS80B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B23
SUS80B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B24
SUS80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B25
SUS80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B26
SUS80B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B27
SUS80B
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B28
SUS80B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B30
SUS80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B32
SUS80B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B34
SUS80B
34
275.29
289
259.41
259.41
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B35
SUS80B
35
283.36
297
267.48
267.19
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
SUS80B40
SUS80B
40
323.74
338
307.86
307.86
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D