您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-BNRS,SH-BNRS,SHD-BNRS - (Precision Cleaning) Bearing Lock Nuts - Square
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sl_bnrs_asmtab.prj},{NB=SL-BNRS12},{MAT=S},{AC=Set Pieces, Set Screw},{CM=SL},{M=12},{MP1=M12 x 1.75},{MP2=M12 x 1.0},{D=22.0},{DD=17},{F=19},{B=8.0},{C=5},{S=1.0},{MM=M4 (with Set Piece)},{MMIN1=10.106},{MMIN2=10.917},{MMMIN=3.242},{MMMAX=4.000},{P1=1.750},{P2=1.000},{PPATH=bnrc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x 螺距 (细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
SL-BNRS3
SL-BNRS3
SL-BNRS
3
M3 x 0.35
11.5
4
10
5.5
3
0.5
M3 (带螺丝套件)
SL-BNRS4
SL-BNRS4
SL-BNRS
4
M4 x 0.5
11.5
5
10
5.5
3
0.5
M3 (带螺丝套件)
SL-BNRS5
SL-BNRS5
SL-BNRS
5
M5 x 0.5
13.5
9
11
5.5
3
0.5
M3 (带螺丝套件)
SL-BNRS6
SL-BNRS6
SL-BNRS
6
M6 x 0.75
14.5
10
12
5.5
3
0.5
M3 (带螺丝套件)
SL-BNRS8
SL-BNRS8
SL-BNRS
8
M8 x 1.0
17.0
13
14
6.5
4
0.5
M3 (带螺丝套件)
SL-BNRS10
SL-BNRS10
SL-BNRS
10
M10 x 1.0
20.0
16
17
8.0
5
1.0
M4 (带螺丝套件)
SL-BNRS12
SL-BNRS12
SL-BNRS
12
M12 x 1.0
22.0
17
19
8.0
5
1.0
M4 (带螺丝套件)
SL-BNRS15
SL-BNRS15
SL-BNRS
15
M15 x 1.0
25.0
21
22
10.0
6
1.0
M4 (带螺丝套件)
SL-BNRS17
SL-BNRS17
SL-BNRS
17
M17 x 1.0
25.0
21
22
10.0
6
1.0
M4 (带螺丝套件)
SL-BNRS20
SL-BNRS20
SL-BNRS
20
M20 x 1.0
35.0
26
30
13.0
8
1.0
M4 (带螺丝套件)
SL-BNRS25
SL-BNRS25
SL-BNRS
25
M25 x 1.5
43.0
33
35
15.0
10
2.0
M5 (带螺丝套件)
SL-BNRS30
SL-BNRS30
SL-BNRS
30
M30 x 1.5
48.0
39
40
20.0
14
2.0
M6 (带螺丝套件)
SL-BNRS35
SL-BNRS35
SL-BNRS
35
M35 x 1.5
48.0
43
45
20.0
14
2.0
M6 (带螺丝套件)
SL-BNRS40
SL-BNRS40
SL-BNRS
40
M40 x 1.5
53.0
48
49
25.0
16
2.0
M6 (带螺丝套件)
SL-BNRS50
SL-BNRS50
SL-BNRS
50
M50 x 1.5
66.0
61
63
25.0
16
2.0
M6 (带螺丝套件)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D