피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7971 C (ISO 1481) - FN 387 - rostfrei A2 - Pan head tapping screws with slot, form C
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
blech_bohr_gewindefurchschrauben
DIN 7971 C
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/blech_bohr_gewindefurchschrauben/din_7971_c/rs/din_7971_c_a2_fn387.prj},{NB=SFS FN 387 131162 Blechschraube DIN 7971 rostfreier Stahl rostfrei A2 C3.5x25},{ARTNR=131162},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=387},{D=3.5},{D3=2.640},{P=1.300},{L=25.0},{DK=7.300},{K=2.100},{DA=4.100},{A=1.300},{N=1.000},{R=0.100},{RF=1.200},{T=0.800},{W=0.800},{Y=3.200},{Z=3.200},{FORM=C},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
Y
Help dimensions
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
SFS FN 387 280418 Blechsc...
280418
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
2.2
1.630
0.800
6.5
3.800
1.300
0.800
0.500
0.100
0.900
0.500
2.000
C
SFS FN 387 280419 Blechsc...
280419
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
2.2
1.630
0.800
9.5
3.800
1.300
0.800
0.500
0.100
0.900
0.500
2.000
C
SFS FN 387 284862 Blechsc...
284862
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
2.2
1.630
0.800
13.0
3.800
1.300
0.800
0.500
0.100
0.900
0.500
2.000
C
SFS FN 387 131138 Blechsc...
131138
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
2.9
2.180
1.100
6.5
5.500
1.800
1.100
0.800
0.100
1.000
0.700
2.600
C
SFS FN 387 131141 Blechsc...
131141
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
2.9
2.180
1.100
9.5
5.500
1.800
1.100
0.800
0.100
1.000
0.700
2.600
C
SFS FN 387 131143 Blechsc...
131143
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
2.9
2.180
1.100
13.0
5.500
1.800
1.100
0.800
0.100
1.000
0.700
2.600
C
SFS FN 387 131144 Blechsc...
131144
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
2.9
2.180
1.100
16.0
5.500
1.800
1.100
0.800
0.100
1.000
0.700
2.600
C
SFS FN 387 131147 Blechsc...
131147
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
2.9
2.180
1.100
19.0
5.500
1.800
1.100
0.800
0.100
1.000
0.700
2.600
C
SFS FN 387 131153 Blechsc...
131153
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
3.5
2.640
1.300
9.5
7.300
2.100
1.300
1.000
0.100
1.200
0.800
3.200
C
SFS FN 387 131155 Blechsc...
131155
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
3.5
2.640
1.300
13.0
7.300
2.100
1.300
1.000
0.100
1.200
0.800
3.200
C
SFS FN 387 131157 Blechsc...
131157
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
3.5
2.640
1.300
16.0
7.300
2.100
1.300
1.000
0.100
1.200
0.800
3.200
C
SFS FN 387 131159 Blechsc...
131159
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
3.5
2.640
1.300
19.0
7.300
2.100
1.300
1.000
0.100
1.200
0.800
3.200
C
SFS FN 387 131162 Blechsc...
131162
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
3.5
2.640
1.300
25.0
7.300
2.100
1.300
1.000
0.100
1.200
0.800
3.200
C
SFS FN 387 131181 Blechsc...
131181
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.2
3.100
1.400
9.5
8.400
2.400
1.400
1.200
0.200
1.300
1.000
3.700
C
SFS FN 387 131184 Blechsc...
131184
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.2
3.100
1.400
13.0
8.400
2.400
1.400
1.200
0.200
1.300
1.000
3.700
C
SFS FN 387 131185 Blechsc...
131185
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.2
3.100
1.400
16.0
8.400
2.400
1.400
1.200
0.200
1.300
1.000
3.700
C
SFS FN 387 131188 Blechsc...
131188
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.2
3.100
1.400
19.0
8.400
2.400
1.400
1.200
0.200
1.300
1.000
3.700
C
SFS FN 387 131190 Blechsc...
131190
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.2
3.100
1.400
25.0
8.400
2.400
1.400
1.200
0.200
1.300
1.000
3.700
C
SFS FN 387 131193 Blechsc...
131193
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
387
4.2
3.100
1.400
32.0
8.400
2.400
1.400
1.200
0.200
1.300
1.000
3.700
C
SFS FN 387 131196 Blechsc...
131196
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.8
3.580
1.600
9.5
9.300
3.000
1.600
1.200
0.200
1.600
1.200
4.300
C
SFS FN 387 131198 Blechsc...
131198
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.8
3.580
1.600
13.0
9.300
3.000
1.600
1.200
0.200
1.600
1.200
4.300
C
SFS FN 387 131201 Blechsc...
131201
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.8
3.580
1.600
16.0
9.300
3.000
1.600
1.200
0.200
1.600
1.200
4.300
C
SFS FN 387 131203 Blechsc...
131203
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
387
4.8
3.580
1.600
19.0
9.300
3.000
1.600
1.200
0.200
1.600
1.200
4.300
C
SFS FN 387 131207 Blechsc...
131207
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
387
4.8
3.580
1.600
25.0
9.300
3.000
1.600
1.200
0.200
1.600
1.200
4.300
C
SFS FN 387 131209 Blechsc...
131209
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
387
4.8
3.580
1.600
32.0
9.300
3.000
1.600
1.200
0.200
1.600
1.200
4.300
C
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D