피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7965 - FN 183- verzinkt blau - Screwed inserts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
DIN 7965
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/din_7965/st/din_7965_a2k_fn183.prj},{NB=SFS FN 183 303573 Einschraubmutter DIN 7965 Stahl verzinkt blau M6x23},{ARTNR=303573},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=183},{GEW=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{M=23.000},{D2=12.000},{D3=9.500},{D4=7.500},{D5=10.500},{H=4.000},{L2=9.000},{N=2.000},{T=3.000},{Z=1.000},{S=6.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
H
Distance
[mm]
L2
Depth
[mm]
Z
Distance
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 183 147081 Einschr...
147081
Stahl
verzinkt blau
100
183
4.000
3.242
0.700
8.000
8.000
5.500
6.500
2.500
6.000
0.600
4.000
SFS FN 183 151346 Einschr...
151346
Stahl
verzinkt blau
100
183
4.000
3.242
0.700
10.000
8.000
5.500
6.500
2.500
6.000
0.600
4.000
SFS FN 183 147083 Einschr...
147083
Stahl
verzinkt blau
100
183
5.000
4.134
0.800
10.000
10.000
7.500
8.500
3.500
7.000
0.800
5.000
SFS FN 183 151348 Einschr...
151348
Stahl
verzinkt blau
100
183
5.000
4.134
0.800
12.000
10.000
7.500
8.500
3.500
7.000
0.800
5.000
SFS FN 183 147085 Einschr...
147085
Stahl
verzinkt blau
100
183
5.000
4.134
0.800
14.000
10.000
7.500
8.500
3.500
7.000
0.800
5.000
SFS FN 183 147087 Einschr...
147087
Stahl
verzinkt blau
100
183
6.000
4.917
1.000
10.000
12.000
9.500
10.500
4.000
9.000
1.000
6.000
SFS FN 183 151350 Einschr...
151350
Stahl
verzinkt blau
100
183
6.000
4.917
1.000
12.000
12.000
9.500
10.500
4.000
9.000
1.000
6.000
SFS FN 183 147094 Einschr...
147094
Stahl
verzinkt blau
100
183
6.000
4.917
1.000
15.000
12.000
9.500
10.500
4.000
9.000
1.000
6.000
SFS FN 183 147096 Einschr...
147096
Stahl
verzinkt blau
100
183
6.000
4.917
1.000
18.000
12.000
9.500
10.500
4.000
9.000
1.000
6.000
SFS FN 183 303572 Einschr...
303572
Stahl
verzinkt blau
100
183
6.000
4.917
1.000
20.000
12.000
9.500
10.500
4.000
9.000
1.000
6.000
SFS FN 183 303573 Einschr...
303573
Stahl
verzinkt blau
100
183
6.000
4.917
1.000
23.000
12.000
9.500
10.500
4.000
9.000
1.000
6.000
SFS FN 183 303574 Einschr...
303574
Stahl
verzinkt blau
100
183
6.000
4.917
1.000
25.000
12.000
9.500
10.500
4.000
9.000
1.000
6.000
SFS FN 183 147099 Einschr...
147099
Stahl
verzinkt blau
100
183
8.000
6.647
1.250
14.000
16.000
12.500
14.500
5.000
11.000
1.000
8.000
SFS FN 183 147098 Einschr...
147098
Stahl
verzinkt blau
100
183
8.000
6.647
1.250
15.000
14.000
12.500
14.500
5.000
11.000
1.000
8.000
SFS FN 183 147103 Einschr...
147103
Stahl
verzinkt blau
100
183
8.000
6.647
1.250
23.000
16.000
12.500
14.500
5.000
11.000
1.000
8.000
SFS FN 183 303575 Einschr...
303575
Stahl
verzinkt blau
100
183
8.000
6.647
1.250
30.000
16.000
12.500
14.500
5.000
11.000
1.000
8.000
SFS FN 183 151352 Einschr...
151352
Stahl
verzinkt blau
100
183
8.000
6.647
1.250
18.000
14.000
12.500
14.500
5.000
11.000
1.000
8.000
SFS FN 183 147101 Einschr...
147101
Stahl
verzinkt blau
100
183
8.000
6.647
1.250
18.000
16.000
12.500
14.500
5.000
11.000
1.000
8.000
SFS FN 183 147104 Einschr...
147104
Stahl
verzinkt blau
100
183
10.000
8.376
1.500
15.000
18.500
15.000
17.000
5.000
13.000
1.600
10.000
SFS FN 183 151353 Einschr...
151353
Stahl
verzinkt blau
100
183
10.000
8.376
1.500
20.000
18.500
15.000
17.000
5.000
13.000
1.600
10.000
SFS FN 183 147106 Einschr...
147106
Stahl
verzinkt blau
100
183
10.000
8.376
1.500
25.000
18.500
15.000
17.000
5.000
13.000
1.600
10.000
SFS FN 183 303576 Einschr...
303576
Stahl
verzinkt blau
100
183
10.000
8.376
1.500
30.000
18.500
15.000
17.000
5.000
13.000
1.600
10.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D