您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4979 - fischer Bolzenanker Stahl verzinkt GS FBN II
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/bolzenankergs_fbn_ii_asmtab.prj},{NB=SFS 417723},{ARTNR=417723},{FN=4979},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=45585},{MKT=FI 45585 BolAnk St zn,FBNII12/200GS,10},{LTEXT1=FISCHER Bolzenanker FBN II},{LTEXT2=Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=FBN II 12/200 GS (45585)},{D0=12},{L=296},{TFIX=200},{TINST=50},{SW=19},{TD=285},{HEF=65},{MXLS=M12x100},{PPATH=bolzenanker_gs_fbn_ii_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
T fix.
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
[mm]
HEF
Nutzlänge
[mm]
MXLS
Gewinde
[mm]
SFS 417717
417717
4979
F4
FISCHER
45578
FI 45578 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 12/80 GS (45578)
12
176
80
50
19
165
65
M12x129
SFS 417718
417718
4979
F4
FISCHER
45579
FI 45579 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 12/100 GS (45579)
12
196
100
50
19
185
65
M12x149
SFS 417719
417719
4979
F4
FISCHER
45580
FI 45580 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 12/120 GS (45580)
12
216
120
50
19
205
65
M12x169
SFS 417720
417720
4979
F4
FISCHER
45581
FI 45581 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 12/140 GS (45581)
12
236
140
50
19
225
65
M12x189
SFS 417721
417721
4979
F4
FISCHER
45583
FI 45583 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 12/160 GS (45583)
12
256
160
50
19
245
65
M12x100
SFS 417722
417722
4979
F4
FISCHER
45584
FI 45584 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 12/180 GS (45584)
12
276
180
50
19
265
65
M12x100
SFS 417723
417723
4979
F4
FISCHER
45585
FI 45585 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 12/200 GS (45585)
12
296
200
50
19
285
65
M12x100
SFS 417724
417724
4979
F4
FISCHER
45586
FI 45586 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 12/250 GS (45586)
12
346
250
50
19
335
65
M12x100
SFS 417726
417726
4979
F4
FISCHER
45588
FI 45588 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 16/100 GS (45588)
16
220
100
100
24
204
80
M16x164
SFS 417728
417728
4979
F4
FISCHER
45590
FI 45590 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 16/140 GS (45590)
16
260
140
100
24
244
80
M16x100
SFS 417729
417729
4979
F4
FISCHER
45591
FI 45591 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 16/160 GS (45591)
16
280
160
100
24
264
80
M16x100
SFS 417731
417731
4979
F4
FISCHER
45593
FI 45593 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 16/200 GS (45593)
16
320
200
100
24
304
80
M16x100
SFS 417732
417732
4979
F4
FISCHER
52192
FI 52192 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 16/250 GS (52192)
16
370
250
100
24
354
80
M16x100
SFS 417733
417733
4979
F4
FISCHER
52204
FI 52204 BolAnk St zn,FBN...
FISCHER Bolzenanker FBN I...
Stahl verzinkt
FBN II 16/300 GS (52204)
16
420
300
100
24
404
80
M16x100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D