SB Ø 40 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_40.prj},{NB=SB40-090(0)},{CODE=SB40-090},{DO=40.0},{DI=20.0},{LO=90},{RG=348.5},{SX=0.0},{S1=14.4},{F1=5020},{S2=16.2},{F2=5650},{SN=18.0},{FN=6280},{SB=21.6},{FB=7528},{MAT=Cr-Si},{BXH=10,00 x 7,80},{DE=39.8},{B=10.000},{H=7.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB40-040
SB40-040
40.0
20.0
40
784.3
0.000
40.000
6.4
5020
7.2
5650
8.0
6280
9.6
7529
10,00 x 7,80
7.800
SB40-050
SB40-050
40.0
20.0
50
627.5
0.000
50.000
8.0
5020
9.0
5650
10.0
6280
12.0
7529
10,00 x 7,80
7.800
SB40-060
SB40-060
40.0
20.0
60
522.8
0.000
60.000
9.6
5020
10.8
5650
12.0
6280
14.4
7529
10,00 x 7,80
7.800
SB40-070
SB40-070
40.0
20.0
70
448.1
0.000
70.000
11.2
5020
12.6
5650
14.0
6280
16.8
7529
10,00 x 7,80
7.800
SB40-080
SB40-080
40.0
20.0
80
392.2
0.000
80.000
12.8
5020
14.4
5650
16.0
6280
19.2
7529
10,00 x 7,80
7.800
SB40-090
SB40-090
40.0
20.0
90
348.5
0.000
90.000
14.4
5020
16.2
5650
18.0
6280
21.6
7528
10,00 x 7,80
7.800
SB40-100
SB40-100
40.0
20.0
100
313.7
0.000
100.000
16.0
5020
18.0
5650
20.0
6280
24.0
7529
10,00 x 7,80
7.800
SB40-125
SB40-125
40.0
20.0
125
251.0
0.000
125.000
20.0
5020
22.5
5650
25.0
6280
30.0
7529
10,00 x 7,80
7.800
SB40-150
SB40-150
40.0
20.0
150
208.8
0.000
150.000
24.0
5010
27.0
5650
30.0
6280
36.0
7518
10,00 x 7,80
7.800
SB40-175
SB40-175
40.0
20.0
175
179.2
0.000
175.000
28.0
5020
31.5
5650
35.0
6280
42.0
7527
10,00 x 7,80
7.800
SB40-200
SB40-200
40.0
20.0
200
156.9
0.000
200.000
32.0
5020
36.0
5650
40.0
6280
48.0
7529
10,00 x 7,80
7.800
SB40-250
SB40-250
40.0
20.0
250
125.5
0.000
250.000
40.0
5020
45.0
5650
50.0
6280
60.0
7529
10,00 x 7,80
7.800
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D