피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
MS0... - Sensor cube
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Liquid Analysis
Turbidity
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fluessigkeitsanalyse/truebung/ms05.prj},{NB=MS02-567631-gesperrt-Sensor-Cube},{BUNR=567631},{AUSF=Chlor Sensor-Cube},{AUSF1=gesperrt},{AUSF2='gesperrt', 'entsperrt'},{GV=Chlor},{GV2=5},{TYP=MS02},{AUSF3=},{CNSMASSEXACT=0.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Description
ⁿ/ₐ
GV
Measured physical quantity
ⁿ/ₐ
GV2
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AUSF3
Text ISO/EPA
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MS01-566787-gesperrt-Sens...
566787
pH sensor sube
pH
1
MS01
0.200
MS04-566790-gesperrt-Sens...
566790
ORP sensor cube
Redoxpotential
2
MS04
0.300
MS03-566789-gesperrt-Sens...
566789
Conductivity sensor cube
Leitfähigkeit
3
MS03
0.300
MS02-566788-gesperrt-Sens...
566788
Chlorine sensor cube
Chlor
5
MS02
0.250
MS02-567631-gesperrt-Sens...
567631
Chlorine sensor cube
Chlor
5
MS02
0.220
MS02-567719-gesperrt-Sens...
567719
Chlordioxid Sensor-Cube
Chlordioxid
6
MS02
0.220
MS02-567720-gesperrt-Sens...
567720
Chlordioxid Sensor-Cube
Chlordioxid
6
MS02
0.220
MS02-567721-gesperrt-Sens...
567721
Chlordioxid Sensor-Cube
Chlordioxid
6
MS02
0.100
MS02-567722-gesperrt-Sens...
567722
Chlordioxid Sensor-Cube
Chlordioxid
6
MS02
0.250
MS05-566791-gesperrt-Sens...
566791
Turbidity Sensor Cube DI...
Trübung
4
MS05
ISO
0.350
MS05-566610-gesperrt-Sens...
566610
Trübung Sensor-Cube EPA m...
Trübung
4
MS05
EPA
0.180
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D