피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle B3-18 - Glissière - Course 100% - Avec déconnexion frontale et verrouillage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_18.prj},{NB=michaud_chailly_B3-18-18_0},{REF=B3-18-18},{LONGUEUR=457},{COURSE=457},{COURSEX=0},{L1=0.0},{L2=308.1},{L3=381.0},{L4=0.0},{L5=287.8},{L6=331.5},{L7=356.9},{L8=382.3},{CHARGE=110},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=64903818},{GEW=2.71},{BEZ=DZ 3607-457},{BH1=4.6},{BB1=5.3},{BH2=4.6},{BB2=9.5},{PPATH=b3_18/b3_18_asmtpl.prj},{ZTN=83024900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
glissière
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[kg]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B3-18-12
B3-18-12
305
305
0.0
0.0
228.6
0.0
135.4
179.1
204.5
229.9
90
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-14
B3-18-14
356
356
0.0
0.0
279.4
0.0
186.2
229.2
255.3
280.7
90
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-16
B3-18-16
406
406
0.0
257.3
330.2
0.0
237.0
280.7
306.1
331.5
100
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-18
B3-18-18
457
457
0.0
308.1
381.0
0.0
287.8
331.5
356.9
382.3
110
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-20
B3-18-20
508
508
203.2
358.9
431.8
215.9
338.6
382.3
407.7
433.1
120
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-22
B3-18-22
559
559
228.6
409.7
482.6
241.3
389.4
433.1
458.5
483.9
110
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-24
B3-18-24
610
610
254.0
460.5
533.4
266.7
440.2
483.9
509.3
534.7
100
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-26
B3-18-26
660
660
279.4
511.3
584.2
292.1
491.0
534.7
560.1
585.5
92
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-28
B3-18-28
711
711
304.8
562.1
635.0
317.5
541.8
585.5
610.9
636.3
83
INFOTEXTE
WWW
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D