您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B3-09 - Glissière - Course 100% - Jusqu'à 1.5 m - Charge maxi par paire : 154 à 227 Kg
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_09.prj},{NB=michaud_chailly_B3-09-28_0},{REF=B3-09-28},{LONGUEUR=711},{COURSE=711},{COURSEX=0},{L1=127},{L2=190.5},{L3=0.0},{L4=0.0},{L5=0},{L6=0},{L7=500.1},{L8=560.3},{L9=585.7},{L10=604.8},{L11=623.8},{L12=0},{L13=0.0},{L14=0.0},{L15=609.6},{L16=666.8},{L17=685.8},{CHARGE=261},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ZTN=83024900},{GEW=3.37},{PPATH=b3_09/b3_09_sbl.prj},{ARTNR=64905128},{BEZ=DZ 9301-E-711}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
Slide length
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[mm]
Michaud Chailly B3-09-10
B3-09-10
254
254
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
103.1
128.5
147.6
166.6
0
0.0
0.0
152.4
209.6
228.6
272
Michaud Chailly B3-09-12
B3-09-12
305
305
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
153.9
179.3
198.4
217.4
0
0.0
0.0
203.2
260.4
279.4
272
Michaud Chailly B3-09-14
B3-09-14
356
356
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
204.7
230.1
249.2
268.2
0
0.0
0.0
254.0
311.2
330.2
272
Michaud Chailly B3-09-16
B3-09-16
406
406
127
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
255.5
280.9
300.0
319.0
0
0.0
0.0
304.8
362.0
381.0
272
Michaud Chailly B3-09-18
B3-09-18
457
457
127
0.0
0.0
0.0
0
0
246.1
306.3
331.7
350.8
369.8
0
0.0
0.0
355.6
412.8
431.8
272
Michaud Chailly B3-09-20
B3-09-20
508
508
127
190.5
0.0
0.0
0
0
296.9
357.1
382.5
401.6
420.6
0
0.0
0.0
406.4
463.6
482.6
272
Michaud Chailly B3-09-22
B3-09-22
559
559
127
190.5
0.0
0.0
0
0
347.7
407.9
433.3
452.4
471.4
0
0.0
0.0
457.2
514.4
533.4
272
Michaud Chailly B3-09-24
B3-09-24
610
610
127
190.5
0.0
0.0
0
0
398.5
458.7
484.1
503.2
522.2
0
0.0
0.0
508.0
565.2
584.2
267
Michaud Chailly B3-09-26
B3-09-26
660
660
127
190.5
0.0
0.0
0
0
449.3
509.5
534.9
554.0
573.0
0
0.0
0.0
558.8
616.0
635.0
264
Michaud Chailly B3-09-28
B3-09-28
711
711
127
190.5
0.0
0.0
0
0
500.1
560.3
585.7
604.8
623.8
0
0.0
0.0
609.6
666.8
685.8
261
Michaud Chailly B3-09-30
B3-09-30
762
762
127
190.5
368.3
0.0
0
0
550.9
611.1
636.5
655.6
674.6
235
0.0
501.7
660.4
717.6
736.6
258
Michaud Chailly B3-09-32
B3-09-32
813
813
127
190.5
368.3
0.0
0
0
601.7
661.9
687.3
706.4
725.4
235
393.7
552.5
711.2
768.4
787.4
256
Michaud Chailly B3-09-34
B3-09-34
864
864
127
190.5
368.3
469.9
0
0
652.5
712.7
738.1
757.2
776.2
235
419.1
603.3
762.0
819.2
838.2
253
Michaud Chailly B3-09-36
B3-09-36
914
914
127
190.5
368.3
520.7
0
0
703.3
763.5
788.9
808.0
827.0
235
444.5
654.1
812.8
870.0
889.0
248
Michaud Chailly B3-09-40
B3-09-40
1016
1016
127
190.5
368.3
520.7
0
0
804.9
865.1
890.5
909.6
928.6
235
546.1
755.7
914.4
971.6
990.6
237
Michaud Chailly B3-09-42
B3-09-42
1067
1067
127
190.5
368.3
520.7
0
0
855.7
915.9
941.3
960.4
979.4
235
546.1
806.5
965.2
1022.4
1041.4
228
Michaud Chailly B3-09-44
B3-09-44
1118
1118
127
190.5
368.3
520.7
0
0
906.5
966.7
992.1
1011.2
1030.2
235
546.1
857.3
1016.0
1073.2
1092.2
218
Michaud Chailly B3-09-48
B3-09-48
1219
1219
127
190.5
368.3
520.7
825.5
0
1008.1
1068.3
1093.7
1112.8
1131.8
235
596.9
958.9
1117.8
1174.8
1193.8
204
Michaud Chailly B3-09-54
B3-09-54
1372
1372
127
190.5
368.3
520.7
0
0
1160.5
1220.8
1246.2
1265.2
1284.2
235
596.9
958.9
1270.0
1327.2
1346.2
204
Michaud Chailly B3-09-60
B3-09-60
1524
1524
127
190.5
368.3
520.7
825.5
1130.3
1312.9
1373.1
1398.5
1417.6
1436.6
235
596.9
958.9
1422.4
1479.6
1498.6
182
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D