LHCM - Miniature Flat Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LHCM / LHCF - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lhcm_lhcf/lhcm.prj},{NB=LHCM-5-16-OR},{M=M5},{LM=16},{R=30},{H=22},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.90},{MASS=27},{NDM=5.000},{COLOR=OR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
LHCM-3-6-BK
LHCM-3-6-BK
M3
6
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-6-OR
LHCM-3-6-OR
M3
6
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-6-RD
LHCM-3-6-RD
M3
6
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-6-SG
LHCM-3-6-SG
M3
6
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-8-BK
LHCM-3-8-BK
M3
8
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-8-OR
LHCM-3-8-OR
M3
8
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-8-RD
LHCM-3-8-RD
M3
8
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-8-SG
LHCM-3-8-SG
M3
8
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-10-BK
LHCM-3-10-BK
M3
10
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-10-OR
LHCM-3-10-OR
M3
10
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-10-RD
LHCM-3-10-RD
M3
10
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-10-SG
LHCM-3-10-SG
M3
10
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-12-BK
LHCM-3-12-BK
M3
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-12-OR
LHCM-3-12-OR
M3
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-12-RD
LHCM-3-12-RD
M3
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-12-SG
LHCM-3-12-SG
M3
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-16-BK
LHCM-3-16-BK
M3
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-16-OR
LHCM-3-16-OR
M3
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-16-RD
LHCM-3-16-RD
M3
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-3-16-SG
LHCM-3-16-SG
M3
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-4-10-BK
LHCM-4-10-BK
M4
10
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-4-10-OR
LHCM-4-10-OR
M4
10
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-4-10-RD
LHCM-4-10-RD
M4
10
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-4-10-SG
LHCM-4-10-SG
M4
10
30
22
25.5
24.5
4
13
10
LHCM-4-12-BK
LHCM-4-12-BK
M4
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D