피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 646 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
646
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/646/646.prj},{NB=LECHLER_6466045E},{IDNR=},{WINKEL=60},{TYPE=646604},{MAT=PVDF},{A=2.20},{AI=0.087},{E=1.50},{EI=0.059},{V1=1.58},{V1I=0.49},{V2=2.23},{V2I=0.69},{V3=3.15},{V3I=0.98},{V4=3.86},{V4I=1.2},{V5=4.98},{V5I=1.4},{V6=5.89},{V6I=1.5},{V7=7.04},{B1=265},{B1I=9},{B2=505},{B2I=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
[mm]
MAT
Material No.
[mm]
A
Equivalent hole diameter
[mm]
AI
Equivalent hole diameter
[인치]
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B1I
Spray width at H = 10" and P=30 psi
[인치]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
[mm]
B2I
Spray width at H = 24" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_6463015E
20
646301
PVDF
0.70
0.028
0.60
0.024
0.16
0.05
0.23
0.07
0.32
0.1
0.39
0.12
0.51
0.14
0.60
0.16
0.72
75
3
150
6
LECHLER_6463615E
20
646361
PVDF
1.00
0.039
0.31
0.032
0.31
0.1
0.44
0.14
0.63
0.2
0.77
0.24
1.00
0.28
1.18
0.31
1.40
80
3
150
6
LECHLER_6464415E
20
646441
PVDF
1.35
0.053
0.62
0.043
0.62
0.19
0.88
0.27
1.25
0.39
1.53
0.48
1.98
0.55
2.34
0.61
2.80
80
3
155
6
LECHLER_6464815E
20
646481
PVDF
1.50
0.059
0.80
0.047
0.80
0.25
1.13
0.35
1.60
0.5
1.96
0.61
2.53
0.7
2.99
0.78
3.58
80
3
155
6
LECHLER_6463025E
30
646302
PVDF
0.70
0.028
0.60
0.02
0.16
0.05
0.23
0.07
0.32
0.1
0.39
0.12
0.51
0.14
0.60
0.16
0.72
85
4
140
11
LECHLER_6463625E
30
646362
PVDF
1.00
0.039
0.31
0.028
0.31
0.1
0.44
0.14
0.63
0.2
0.77
0.24
1.00
0.28
1.18
0.31
1.40
95
4
160
11
LECHLER_6464425E
30
646442
PVDF
1.35
-
0.62
-
0.62
-
0.88
-
1.25
-
1.53
-
1.98
-
1.87
-
2.80
105
-
190
-
LECHLER_6464825E
30
646482
PVDF
1.50
0.059
0.80
0.043
0.80
0.25
1.13
0.35
1.60
0.5
1.96
0.61
2.53
0.7
2.99
0.78
3.58
120
4
225
11
LECHLER_6465625E
30
646562
PVDF
2.00
0.079
1.50
0.059
1.25
0.39
1.77
0.55
2.50
0.78
3.06
0.95
3.95
1.1
4.68
1.2
5.59
135
4
240
11
LECHLER_6463045E
60
646304
PVDF
0.70
0.028
0.40
0.016
0.16
0.05
0.23
0.07
0.32
0.1
0.39
0.12
0.51
0.14
0.60
0.16
0.72
245
9
490
22
LECHLER_6463345E
60
646334
PVDF
9.00
0.035
0.50
0.02
0.22
0.07
0.32
0.1
0.45
0.14
0.55
0.17
0.71
0.2
0.84
0.22
1.01
250
9
495
22
LECHLER_6463645E
60
646364
PVDF
1.00
0.039
0.60
0.024
0.31
0.1
0.44
0.14
0.63
0.2
0.77
0.24
1.00
0.28
1.18
0.31
1.40
255
9
500
22
LECHLER_6464045E
60
646404
PVDF
1.20
0.047
0.80
0.032
0.50
0.16
0.71
0.22
1.00
0.31
1.23
0.38
1.58
0.44
1.87
0.49
2.24
260
9
510
22
LECHLER_6464445E
60
646444
PVDF
1.35
0.053
0.90
0.035
0.62
0.19
0.88
0.27
1.25
0.39
1.53
0.48
1.98
0.55
2.34
0.61
2.80
260
9
510
22
LECHLER_6464845E
60
646484
PVDF
1.50
0.059
1.00
0.039
0.80
0.25
1.13
0.35
1.60
0.5
1.96
0.61
2.53
0.7
2.99
0.78
3.58
270
9
525
22
LECHLER_6465145E
60
646514
PVDF
1.65
0.065
1.10
0.043
0.95
0.29
1.34
0.42
1.90
0.59
2.33
0.72
3.00
0.83
3.56
0.93
4.25
260
9
510
22
LECHLER_6465645E
60
646564
PVDF
2.00
0.079
1.30
0.051
1.25
0.39
1.77
0.55
2.50
0.78
3.06
0.95
3.95
1.1
4.68
1.2
5.59
260
9
505
22
LECHLER_6466045E
60
646604
PVDF
2.20
0.087
1.50
0.059
1.58
0.49
2.23
0.69
3.15
0.98
3.86
1.2
4.98
1.4
5.89
1.5
7.04
265
9
505
22
LECHLER_6463065E
90
646306
PVDF
0.70
0.028
0.40
0.016
0.16
0.05
0.23
0.07
0.32
0.1
0.39
0.12
0.51
0.14
0.60
0.16
0.72
425
17
840
40
LECHLER_6463365E
90
646336
PVDF
9.00
0.035
0.50
0.02
0.22
0.07
0.32
0.1
0.45
0.14
0.55
0.17
0.71
0.2
0.84
0.22
1.01
425
17
840
40
LECHLER_6463665E
90
646366
PVDF
1.00
0.039
0.60
0.02
0.31
0.1
0.44
0.14
0.63
0.2
0.77
0.24
1.00
0.28
1.18
0.31
1.40
425
17
840
40
LECHLER_6464065E
90
646406
PVDF
1.20
0.047
0.80
0.028
0.50
0.16
0.71
0.22
1.00
0.31
1.23
0.38
1.58
0.44
1.87
0.49
2.24
425
17
835
40
LECHLER_6464465E
90
646446
PVDF
1.35
0.053
0.90
0.032
0.62
0.19
0.88
0.27
1.25
0.39
1.53
0.48
1.98
0.55
2.34
0.61
2.80
425
17
835
40
LECHLER_6464865E
90
646486
PVDF
1.50
0.059
1.00
0.032
0.80
0.25
1.13
0.35
1.60
0.5
1.96
0.61
2.53
0.7
2.99
0.78
3.58
425
17
835
40
LECHLER_6465165E
90
646516
PVDF
1.65
0.065
1.10
0.035
0.95
0.29
1.34
0.42
1.90
0.59
2.33
0.72
3.00
0.83
3.56
0.93
4.25
425
17
830
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D