피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2178 - Hoist ring
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Transport technology
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07730.prj},{NB=K2178.300},{D1=81.0},{A=165.1},{B=90},{H=221.7},{L=46.0},{R=44.5},{S=31.7},{TK=7000},{MA=588.000},{GEW=6.2700},{EAN=4059245902286},{NDM=30},{SW=22.000},{XA=43.000},{XB=5.000},{XC=53.000},{XD=96.000},{XE=22.500},{XF=146.000},{XG=9.500},{XH=95.500},{XI=33.200},{XJ=11.500},{XK=89.000},{XL=84.800},{XM=45.000},{XN=30.500},{XO=16.500},{XP=104.800},{XQ=17.000},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K2178.30},{AUSF=Standard},{D=M 30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
[mm]
D
External thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
S
diameter
[mm]
TK
load-carrying capacity max.
[kg]
MA
tightening torque MA
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2178.08
K2178.08
standard
M 8
19.0
46.7
22
67.8
12.5
10.9
9.7
400
9.810
0.1909
Yes
73181300
4059245902217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.10
K2178.10
standard
M 10
19.0
46.7
22
67.8
17.5
10.9
9.7
450
16.700
0.1980
Yes
73181300
4059245902224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.12
K2178.12
standard
M 12
38.1
89.4
46
123.0
19.0
22.4
19.0
1050
37.300
1.1140
Yes
73181300
4059245902231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.16
K2178.16
standard
M 16
38.1
89.4
46
123.0
29.0
22.4
19.0
1900
80.400
1.1540
Yes
73181300
4059245902248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.201
K2178.201
standard
M 20
38.1
89.4
46
123.0
34.0
22.4
19.0
2150
133.000
1.2250
Yes
73181300
4059245902255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.20
K2178.20
standard
M 20
58.7
130.6
70
163.0
32.0
35.6
25.4
3000
133.000
3.2850
Yes
73181300
4059245902262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.24
K2178.24
standard
M 24
58.7
130.6
70
163.0
37.0
35.6
25.4
4200
304.000
3.3300
Yes
73181300
4059245902279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.30
K2178.30
standard
M 30
81.0
165.1
90
221.7
46.0
44.5
31.7
7000
588.000
6.2700
Yes
73181300
4059245902286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.36
K2178.36
standard
M 36
106.4
217.2
115
316.7
68.0
57.2
44.4
11000
981.000
16.8000
Yes
73181300
4059245902293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.42
K2178.42
standard
M 42
106.4
217.2
115
316.7
68.0
57.2
44.4
12500
981.000
17.3820
Yes
73181300
4059245902309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.48
K2178.48
standard
M 48
38.1
217.2
115
316.7
82.4
57.2
44.4
13500
981.000
16.8000
Yes
73181300
4059245902316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.112
K2178.112
long
M 12
38.1
89.4
46
170.7
19.0
22.4
19.0
1050
37.300
1.2670
Yes
73181300
4059245902323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.116
K2178.116
long
M 16
38.1
89.4
46
170.7
29.0
22.4
19.0
1900
80.400
1.1030
Yes
73181300
4059245902330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.1201
K2178.1201
long
M 20
38.1
89.4
46
170.7
34.0
22.4
19.0
2150
133.000
1.4760
Yes
73181300
4059245902347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.120
K2178.120
long
M 20
58.7
130.6
70
206.0
32.0
35.6
25.4
3000
133.000
3.7200
Yes
73181300
4059245902354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2178.124
K2178.124
long
M 24
58.7
130.6
70
206.0
37.0
35.6
25.4
4200
304.000
3.2030
Yes
73181300
4059495176505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D