피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0935 - Locating cylinder Ball Lock
KIPP USA
Leveling Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/gelenkteller/03153.prj},{NB=K0935.30020},{BESTKIPPUSA=K0935.30020},{EP=20},{D=30},{D1=50},{D2=M 10},{L=49.0},{L1=13},{SW=5.0},{F=44.0},{MA=15},{GEW=0.4324},{BEST1=03153-930020},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245234516},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{NDM=10.000},{ST=1.50},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
EP
Grid plate thickness ±0,05
[mm]
D
shank diameter
[mm]
D1
head diameter
[mm]
D2
diameter of moving screw
[mm]
L
shank length
[mm]
L1
head length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
F
Holding force
[kN]
MA
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0935.13013
K0935.13013
13
13
22
M 5
27.6
6
2.5
3.3
1
0.0500
Yes
4059245234431
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.13020
K0935.13020
20
13
22
M 5
34.6
6
2.5
3.3
1
0.0556
Yes
4059245234448
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.16020
K0935.16020
20
16
32
M 6
36.5
8
3.0
5.3
3
0.1070
Yes
4059245234455
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.16025
K0935.16025
25
16
32
M 6
41.5
8
3.0
5.3
3
0.1139
Yes
4059245234462
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.20020
K0935.20020
20
20
40
M 6
39.5
10
3.0
13.3
4
0.1852
Yes
4059245234479
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.20025
K0935.20025
25
20
40
M 6
44.5
10
3.0
13.3
4
0.1955
Yes
4059245234486
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.25020
K0935.25020
20
25
45
M 8
44.0
10
4.0
30.0
9
0.2721
Yes
4059245234493
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.25025
K0935.25025
25
25
45
M 8
49.0
10
4.0
30.0
9
0.2909
Yes
4059245234509
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.30020
K0935.30020
20
30
50
M 10
49.0
13
5.0
44.0
15
0.4324
Yes
4059245234516
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.30025
K0935.30025
25
30
50
M 10
54.0
13
5.0
44.0
15
0.4569
Yes
4059245234523
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.35020
K0935.35020
20
35
60
M 12
51.0
13
6.0
68.0
25
0.5800
Yes
4059245234530
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.35025
K0935.35025
25
35
60
M 12
56.0
13
6.0
68.0
25
0.6707
Yes
4059245234547
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.35040
K0935.35040
40
35
60
M 12
71.0
13
6.0
68.0
25
0.7768
Yes
4059245234554
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.35050
K0935.35050
50
35
60
M 12
81.0
13
6.0
68.0
25
0.8514
Yes
4059245234561
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.50020
K0935.50020
20
50
75
M 20
64.0
20
10.0
88.0
50
1.5500
Yes
4059245234578
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.50025
K0935.50025
25
50
75
M 20
69.0
20
10.0
88.0
50
1.6360
Yes
4059245234585
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.50040
K0935.50040
40
50
75
M 20
84.0
20
10.0
88.0
50
1.7900
Yes
4059245234592
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.50050
K0935.50050
50
50
75
M 20
94.0
20
10.0
88.0
50
1.9900
Yes
4059245234608
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D