您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0870 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07170.prj},{NB=K0870.316X120},{BESTKIPP=K0870.316X120},{OBFG=blank},{FARBEG=schwarz},{MATERIAL=Stahl},{SS=-},{FESTKL=10.9},{D=M 16},{L=120},{LS=72.00},{LG=82},{B=38},{SW=24.0},{E=26.75},{K=10.0},{GEW=0.2110},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245286133},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=16.000},{XA=22.000},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
OBFG
主体
ⁿ/ₐ
FARBEG
主体 颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
LS
长度
[mm]
LG
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
E
高度
[mm]
K
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0870.03X30
K0870.03X30
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M3
30
15.50
18
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.03X35
K0870.03X35
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M3
35
20.50
23
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.03X40
K0870.03X40
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M3
40
25.50
28
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.04X25
K0870.04X25
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 4
25
7.50
11
7.0
7.66
2.8
0.0029
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.04X30
K0870.04X30
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 4
30
12.00
16
7.0
7.66
2.8
0.0032
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.04X35
K0870.04X35
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 4
35
17.50
21
7.0
7.66
2.8
0.0037
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.04X40
K0870.04X40
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 4
40
22.50
26
7.0
7.66
2.8
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.04X45
K0870.04X45
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 4
45
27.50
31
7.0
7.66
2.8
0.0046
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.04X50
K0870.04X50
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 4
50
32.50
36
7.0
7.66
2.8
0.0051
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.05X25
K0870.05X25
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 5
25
5.00
9
8.0
8.79
3.5
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.05X30
K0870.05X30
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 5
30
10.00
14
8.0
8.79
3.5
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.05X35
K0870.05X35
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 5
35
15.00
19
8.0
8.79
3.5
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.05X40
K0870.05X40
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 5
40
20.00
24
8.0
8.79
3.5
0.0066
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.05X45
K0870.05X45
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 5
45
25.00
29
8.0
8.79
3.5
0.0074
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.05X50
K0870.05X50
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 5
50
30.00
34
8.0
8.79
3.5
0.0082
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.05X60
K0870.05X60
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 5
60
39.00
44
8.0
8.79
3.5
0.0099
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.06X30
K0870.06X30
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 6
30
7.00
12
10.0
11.05
4.0
0.0078
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.06X35
K0870.06X35
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 6
35
12.00
17
10.0
11.05
4.0
0.0091
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.06X40
K0870.06X40
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 6
40
17.00
22
10.0
11.05
4.0
0.0100
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.06X45
K0870.06X45
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 6
45
22.00
27
10.0
11.05
4.0
0.0111
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.06X50
K0870.06X50
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 6
50
27.00
32
10.0
11.05
4.0
0.0121
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.06X60
K0870.06X60
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 6
60
37.00
42
10.0
11.05
4.0
0.0141
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245239993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.06X70
K0870.06X70
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 6
70
47.00
52
10.0
11.05
4.0
0.0164
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245240005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.08X35
K0870.08X35
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 8
35
6.75
13
13.0
14.38
5.3
0.0188
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245240012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0870.08X40
K0870.08X40
亮色
黑色
钢制
-
8.8
M 8
40
11.75
18
13.0
14.38
5.3
0.0188
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245240029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D