您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0729 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07420.prj},{NB=K0729.224},{BELASTUNG=168.0},{GEW=0.0604},{EAN=4059245149735},{TIP=2.000},{XA=0.0},{VAR=2},{XB=0.000},{XC=25.00},{XD=44.0},{XE=2.4},{XF=8.2},{XG=32.0},{XH=28.0},{XI=44.0},{XJ=37.00},{XK=9.5},{XL=15.0},{BESTKIPP=K0729.224},{MATERIAL=Stahl},{FORM=D},{AUSF=Kegelpfanne mit D4=D3},{D1=28.0},{D2=44.0},{D3=44.0},{D4=44.0},{D5=37.00},{H1=9.5},{H2=15.2},{H3=9.5},{H4=15.0},{R1=-},{F=24},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
R1
半径
[mm]
F
用于螺栓 Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0729.105
K0729.105
钢制
C
球面垫圈
5.25
10.5
-
0.4
-
7.5
5
6.5
0.0006
Yes
73182900
4059245149506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.106
K0729.106
钢制
C
球面垫圈
6.40
12.0
-
0.7
-
9.0
6
9.0
0.0009
Yes
73182900
4059245149513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.108
K0729.108
钢制
C
球面垫圈
8.40
17.0
-
0.6
-
12.0
8
17.0
0.0027
Yes
73182900
4059245149520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.110
K0729.110
钢制
C
球面垫圈
10.50
21.0
-
0.8
-
15.0
10
26.0
0.0051
Yes
73182900
4059245149537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.112
K0729.112
钢制
C
球面垫圈
13.00
24.0
-
1.1
-
17.0
12
38.0
0.0074
Yes
73182900
4059245149544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.114
K0729.114
钢制
C
球面垫圈
15.00
28.0
-
1.2
-
22.0
14
53.0
0.0112
Yes
73182900
4059245149551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.116
K0729.116
钢制
C
球面垫圈
17.00
30.0
-
1.3
-
22.0
16
73.0
0.0127
Yes
73182900
4059245149568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.120
K0729.120
钢制
C
球面垫圈
21.00
36.0
-
2.0
-
27.0
20
117.0
0.0228
Yes
73182900
4059245149575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.124
K0729.124
钢制
C
球面垫圈
25.00
44.0
-
2.4
-
32.0
24
168.0
0.0453
Yes
73182900
4059245149582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.130
K0729.130
钢制
C
球面垫圈
31.00
56.0
-
3.6
-
41.0
30
269.0
0.1035
Yes
73182900
4059245149599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.136
K0729.136
钢制
C
球面垫圈
37.00
68.0
-
4.6
-
50.0
36
394.0
0.1944
Yes
73182900
4059245149605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.142
K0729.142
钢制
C
球面垫圈
43.00
78.0
-
6.5
-
58.0
42
542.0
0.3133
Yes
73182900
4059245149612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.148
K0729.148
钢制
C
球面垫圈
50.00
92.0
-
8.0
-
67.0
48
714.0
0.5431
Yes
73182900
4059245149629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.156
K0729.156
钢制
C
球面垫圈
58.00
103.0
-
9.5
-
79.0
56
960.0
0.7457
Yes
73182900
4059245149636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.164
K0729.164
钢制
C
球面垫圈
66.00
120.0
-
12.0
-
93.0
64
1269.0
1.2370
Yes
73182900
4059245149643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0106
K0729.0106
不锈钢
C
球面垫圈
6.40
12.0
-
0.7
-
9.0
6
6.0
0.0011
Yes
73182900
4059245149209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0108
K0729.0108
不锈钢
C
球面垫圈
8.40
17.0
-
0.6
-
12.0
8
12.0
0.0027
Yes
73182900
4059245149216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0110
K0729.0110
不锈钢
C
球面垫圈
10.50
21.0
-
0.8
-
15.0
10
16.0
0.0052
Yes
73182900
4059245149223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0112
K0729.0112
不锈钢
C
球面垫圈
13.00
24.0
-
1.1
-
17.0
12
24.0
0.0075
Yes
73182900
4059245149230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0116
K0729.0116
不锈钢
C
球面垫圈
17.00
30.0
-
1.3
-
22.0
16
45.0
0.0131
Yes
73182900
4059245149247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0120
K0729.0120
不锈钢
C
球面垫圈
21.00
36.0
-
2.0
-
27.0
20
71.0
0.0232
Yes
73182900
4059245149254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0124
K0729.0124
不锈钢
C
球面垫圈
25.00
44.0
-
2.4
-
32.0
24
105.0
0.0447
Yes
73182900
4059245149261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0130
K0729.0130
不锈钢
C
球面垫圈
31.00
56.0
-
3.6
-
41.0
30
191.0
0.1028
Yes
73182900
4059245149278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0136
K0729.0136
不锈钢
C
球面垫圈
37.00
68.0
-
4.6
-
50.0
36
0.0
0.1944
Yes
73182900
4059245149285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0142
K0729.0142
不锈钢
C
球面垫圈
43.00
78.0
-
6.5
-
58.0
42
0.0
0.3089
Yes
73182900
4059245149292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D