피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.01 Form K - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
C01.01 Blechmutter
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_01_blechmutter/c01_01_form_k.prj},{NB=IMS 050061130SPEED NUT M6 DACROMET SILVER(0.811.5)},{CNSORDERNO=050061130},{ARTCODE=BLECHMUTTER M 6 EDELSTAHL},{D=M6},{BD=0.80},{BDX=[0.80:4.00]},{A=23.50},{B=14.50},{C=11.50},{CX=[11.50:12.00]},{S=0.80},{CNSMASSEXACT=3.37},{CNSMATNO=EDELSTAHL},{CNSMAT=A2},{CNSOBFL=BL},{XX=9},{C1=11.50},{C2=12.00},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=05061130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CX
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 050062970 / SPEED NUT...
050062970
SPEED NUT M4 SELF LOCKING...
M4
[0.60:2.20]
13.60
15.00
[5.80:6.00]
0.50
1.53
SPRING STEEL C 45
MKB SW GZ
IMS 050076420 / SPEED NUT...
050076420
SPEED NUT M4 ZINC NICKEL
M4
[0.80:1.20]
13.00
10.00
[7.00]
0.60
1.30
SPRING STEEL C 45
ZN NI
IMS 05000169A / SPEED NUT...
05000169A
SPEED NUT M4 ZINC-PLATED ...
M4
[1.60:2.00]
15.50
12.00
[9.50]
0.80
2.30
SPRING STEEL C 45
VZ FL
IMS 050001690 / SPEED NUT...
050001690
SPEED NUT M4 ZINC-PLATED ...
M4
[0.50:1.50]
15.50
12.00
[9.50]
0.80
2.30
SPRING STEEL C 45
VZ FL
IMS 050069410 / SPEED NUT...
050069410
SPEED NUT M4 METAL CONTAI...
M4
[1.60:2.20]
13.60
15.00
[5.80:6.20]
0.50
1.53
SPRING STEEL C 45
MKB SW
IMS 050062150 / SPEED NUT...
050062150
SPEED NUT M5 ZINC-PLATED ...
M5
[0.60:2.20]
13.60
11.50
[6.30:6.70]
0.60
1.42
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 05006215A / SPEED NUT...
05006215A
SPEED NUT M5 MKB 2.2 SILV...
M5
[0.60:2.20]
13.60
11.50
[6.30:6.70]
0.60
1.40
SPRING STEEL C 45
MKB SI GZ
IMS 05006215B / SPEED NUT...
05006215B
SPEED NUT M5 MKB 2.0 SILV...
M5
[0.60:2.20]
13.60
11.50
[6.30:6.70]
0.60
1.44
SPRING STEEL C 45
MKB SI
IMS 050067120 / SPEED - N...
050067120
SPEED - NUT M5 PHO MKB 2....
M5
[0.80:4.30]
20.40
15.00
[10.30]
0.60
3.16
SPRING STEEL C 45
MKB SI GZ
IMS 05000169B / SPEED NUT...
05000169B
SPEED NUT M5 ZINC-PLATED ...
M5
[0.60:2.00]
15.50
12.00
[9.50]
0.80
2.20
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050061130 / SPEED NUT...
050061130
SPEED NUT M6 DACROMET SIL...
M6
[0.80:4.00]
23.50
14.50
[11.50:12.00]
0.80
3.37
STAINLESS STEEL
BL
IMS 05000169C / SPEED NUT...
05000169C
SPEED NUT M 6 WHITE ZINC ...
M6
[0.50:1.50]
15.50
12.00
[9.50]
0.80
2.10
SPRING STEEL C 45
VZ FL
IMS 05006333A / SPEED NUT...
05006333A
SPEED NUT M6 GEOMET 500 S...
M6
[3.00:4.00]
31.50
22.00
[13.00]
0.80
7.54
SPRING STEEL C 45
GEO SI
IMS 050047760 / SPEED NUT...
050047760
SPEED NUT M5 SELF LOCKING...
M5
[1.50:2.00]
13.60
11.50
[6.20:6.50]
0.60
1.41
SPRING STEEL C 45
MKB SI GZ
IMS 05004776B / SPEED NUT...
05004776B
SPEED NUT M5 SELF LOCKING...
M5
[2.20:2.30]
13.60
11.50
[6.20:6.50]
0.60
1.41
SPRING STEEL C 45
MKB SI
IMS 050074320 / SPEED NUT...
050074320
SPEED NUT M 5 SELF LOCKIN...
M5
[3.00:3.80]
20.80
13.50
[11.50:15.10]
0.60
3.46
SPRING STEEL C 45
VZ FL PASS
IMS 050005360 / SPEED NUT...
050005360
SPEED NUT M6 METAL CONTAI...
M6
[0.80:4.00]
23.50
14.50
[11.50:12.00]
0.80
3.60
SPRING STEEL C 45
MKB SI
IMS 050067030 / SPEED NUT...
050067030
SPEED NUT M 6 SELF LOCKIN...
M6
[0.80:4.00]
23.50
14.50
[11.50:12.00]
0.80
3.58
SPRING STEEL C 45
MKB SI
IMS 05004671A / SPEED NUT...
05004671A
SPEED NUT M6 SELF-LOCKING...
M6
[0.80:4.00]
23.50
14.50
[11.50:12.00]
0.80
3.68
SPRING STEEL C 45
MKB SI GZ
IMS 050046710 / SPEED NUT...
050046710
SPEED NUT M6 SELF LOCKING...
M6
[0.80:4.00]
23.50
14.50
[11.50:12.00]
0.80
3.67
SPRING STEEL C 45
ZN NI
IMS 050053550 / SPEED NUT...
050053550
SPEED NUT M6 DELTAPROTEKT...
M6
[2.80:3.20]
25.00
20.00
[15.00]
0.80
5.41
SPRING STEEL C 45
DELTA PROT
IMS 050073450 / SPEED NUT...
050073450
SPEED NUT M8 SELF LOCKING...
M8
[1.50:5.50]
25.90
17.00
[12.50:13.50]
1.00
7.23
SPRING STEEL C 45
MAGNI
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D