피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
831 - Wipers
Hallite
Wipers
831
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/wipers/831/mm/831m.prj},{NB=HALLITE 4531200},{CNSORDERNO=4531200},{VERSION=installed version},{DD1=45},{TOL1=-0.025 / -0.087},{D1=55.6},{TOL2=+0.19 / +0.00},{D2=48},{TOL3=+0.16 / +0.00},{L1=5.3},{L2=7.0},{INFO=Web info},{N=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VERSION
Important note
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H11
[mm]
D2
Bearing Housing Diameter ØD2
[mm]
TOL3
Tolerance H11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
HALLITE 4565800
4565800
installed version
12
-0.016 / -0.059
18.6
+0.13 / +0.00
15
+0.11 / +0.00
3.8
5.3
HALLITE 4580000
4580000
installed version
14
-0.016 / -0.059
20.6
+0.13 / +0.00
17
+0.11 / +0.00
3.8
5.3
HALLITE 4830600
4830600
installed version
16
-0.016 / -0.059
22.6
+0.13 / +0.00
19
+0.13 / +0.00
3.8
5.3
HALLITE 4703800
4703800
installed version
16
-0.016 / -0.059
24.6
+0.13 / +0.00
19
+0.13 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4580100
4580100
installed version
18
-0.016 / -0.059
24.6
+0.13 / +0.00
21
+0.13 / +0.00
3.8
5.3
HALLITE 4703900
4703900
installed version
18
-0.016 / -0.059
26.6
+0.13 / +0.00
21
+0.13 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4530600
4530600
installed version
20
-0.020 / -0.072
28.6
+0.13 / +0.00
23
+0.13 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4530700
4530700
installed version
22
-0.020 / -0.072
30.6
+0.16 / +0.00
25
+0.13 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4530800
4530800
installed version
25
-0.020 / -0.072
33.6
+0.16 / +0.00
28
+0.13 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4565900
4565900
installed version
28
-0.020 / -0.072
36.6
+0.16 / +0.00
31
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4530900
4530900
installed version
30
-0.020 / -0.072
38.6
+0.16 / +0.00
33
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4534500
4534500
installed version
32
-0.025 / -0.087
40.6
+0.16 / +0.00
35
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4531000
4531000
installed version
35
-0.025 / -0.087
43.6
+0.16 / +0.00
38
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4580200
4580200
installed version
36
-0.025 / -0.087
44.6
+0.16 / +0.00
39
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4788300
4788300
installed version
38
-0.025 / -0.087
46.6
+0.16 / +0.00
41
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4531100
4531100
installed version
40
-0.025 / -0.087
48.6
+0.16 / +0.00
43
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4788400
4788400
installed version
42
-0.025 / -0.087
50.6
+0.16 / +0.00
45
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4533800
4533800
installed version
45
-0.025 / -0.087
53.6
+0.19 / +0.00
48
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4531200
4531200
installed version
45
-0.025 / -0.087
55.6
+0.19 / +0.00
48
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4778100
4778100
installed version
47
-0.025 / -0.087
55.6
+0.19 / +0.00
50
+0.16 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4533900
4533900
installed version
50
-0.025 / -0.087
58.6
+0.19 / +0.00
53
+0.19 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4531300
4531300
installed version
50
-0.025 / -0.087
60.6
+0.19 / +0.00
53
+0.19 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4534000
4534000
installed version
55
-0.030 / -0.104
63.6
+0.19 / +0.00
58
+0.19 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4531400
4531400
installed version
55
-0.030 / -0.104
65.6
+0.19 / +0.00
58
+0.19 / +0.00
5.3
7.0
HALLITE 4566000
4566000
installed version
56
-0.030 / -0.104
64.6
+0.19 / +0.00
59
+0.19 / +0.00
5.3
7.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D