피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
DPX DPAX butterfly valve - DPX EBC manual butterfly valve beween compact flanges w/ micrometer handle
Definox
DPX DPAX Butterfly valves
DPX DPAX Butterfly valves between flanges
DPX Manual butterfly valve between flanges micrometer handle
Powered by
CAD모델 선택
{definox/vannes20papillon20dpx20dpax/vannes20papillon20dpx20dpax20entre20brides20compact/vannes20papillon20manuelle20poigne9e20micrometrique20dpx20entre20brides20compact/vannes20papillon20dpx20dpax.prj},{NB=GD040G15100},{PREVIEW=../../../_pool_/36/f9/vanne_papillon_dpx_ebc_poignee_micrometrique.png},{REF=GD040G15100},{DESC=DPX EBC poignée réglage micrométrique DIN 40},{TUBE=38,05 / 41},{V=DPX EBC},{DIAM=DIN 40},{ACT=DPX poignée réglage micrométrique},{MATB=1.4404},{MATS=DPX SILICONE BLANC},{FITTING=A souder},{DEFAULTSORTATTR=9678}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TUBE
Ø Tube
ⁿ/ₐ
V
Valve
ⁿ/ₐ
DIAM
Diameter
ⁿ/ₐ
ACT
Actuator
ⁿ/ₐ
MATB
Body material
ⁿ/ₐ
MATS
Seal material
ⁿ/ₐ
FITTING
Fitting
ⁿ/ₐ
GS025G11100
GS025G11100
DPX EBC SMS 25 manual w/ ...
22,15 / 25,4
DPX EBC
SMS 25
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GS032G11100
GS032G11100
DPX EBC SMS 32 manual w/ ...
29,65 / 32
DPX EBC
SMS 32
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GS038G11100
GS038G11100
DPX EBC SMS 38 manual w/ ...
34,85 / 38,1
DPX EBC
SMS 38
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GS051G11100
GS051G11100
DPX EBC SMS 51 manual w/ ...
47,55 / 50,8
DPX EBC
SMS 51
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GS063G11100
GS063G11100
DPX EBC SMS 63 manual w/ ...
60,25 / 63,5
DPX EBC
SMS 63
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GS076G11100
GS076G11100
DPX EBC SMS 76 manual w/ ...
72,9 / 76,1
DPX EBC
SMS 76
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GS104G11100
GS104G11100
DPX EBC SMS 104 manual w/...
100,05 / 104
DPX EBC
SMS 104
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GD025G11100
GD025G11100
DPX EBC DIN 25 manual w/ ...
26,05 / 29
DPX EBC
DIN 25
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GD032G11100
GD032G11100
DPX EBC DIN 32 manual w/ ...
32,05 / 35
DPX EBC
DIN 32
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GD040G11100
GD040G11100
DPX EBC DIN 40 manual w/ ...
38,05 / 41
DPX EBC
DIN 40
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GD050G11100
GD050G11100
DPX EBC DIN 50 manual w/ ...
50,05 / 53
DPX EBC
DIN 50
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GD065G11100
GD065G11100
DPX EBC DIN 65 manual w/ ...
66,05 / 70
DPX EBC
DIN 65
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GD080G11100
GD080G11100
DPX EBC DIN 80 manual w/ ...
81,05 / 85
DPX EBC
DIN 80
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GD100G11100
GD100G11100
DPX EBC DIN 100 manual w/...
100,05 / 104
DPX EBC
DIN 100
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GD125G11100
GD125G11100
DPX EBC DIN 125 manual w/...
125,05 / 129
DPX EBC
DIN 125
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GU025G11100
GU025G11100
DPX EBC US 1" manual w/ a...
22,15 / 25,4
DPX EBC
US 1"
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GU038G11100
GU038G11100
DPX EBC US 1"1/2 manual w...
34,85 / 38,1
DPX EBC
US 1"1/2
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GU051G11100
GU051G11100
DPX EBC US 2" manual w/ a...
47,55 / 50,8
DPX EBC
US 2"
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GU063G11100
GU063G11100
DPX EBC US 2"1/2 manual w...
60,25 / 63,5
DPX EBC
US 2"1/2
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GU076G11100
GU076G11100
DPX EBC US 3" manual w/ a...
72,9 / 76,1
DPX EBC
US 3"
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GU101G11100
GU101G11100
DPX EBC US 4" manual w/ a...
97,45 / 101,6
DPX EBC
US 4"
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX EPDM
To weld
GS025G12100
GS025G12100
DPX EBC SMS 25 manual w/ ...
22,15 / 25,4
DPX EBC
SMS 25
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX FKM
To weld
GS032G12100
GS032G12100
DPX EBC SMS 32 manual w/ ...
29,65 / 32
DPX EBC
SMS 32
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX FKM
To weld
GS038G12100
GS038G12100
DPX EBC SMS 38 manual w/ ...
34,85 / 38,1
DPX EBC
SMS 38
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX FKM
To weld
GS051G12100
GS051G12100
DPX EBC SMS 51 manual w/ ...
47,55 / 50,8
DPX EBC
SMS 51
DPX manual w/ micrometric...
1.4404
DPX FKM
To weld
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D