您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Nederlands
română
English
Clevis eye G2B
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
Fixing eyelets
Powered by
CAD模型選擇
{a4hydrauliek/befestigungsaugen/clevis_eye_g2b.prj},{NB=G2-40B},{CB=100},{CLE=G2B},{E=M35x1.5},{A4=94},{A5=70},{B4=47},{B5=41},{E3=85},{E4=45},{F1=40},{G1=35},{G3=49},{H1=28},{H2=38},{I=71},{Y2=36},{Y3=35},{NDM=35},{KDM=33.376},{P=1.5},{VER=2},{CTRL=5},{INFO=PDF Info},{NDM2=10},{KDM2=8.160},{T=3.5},{K=6.5},{DK=16},{L=35},{S=8},{V=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CB
Cylinder boring
[mm]
CLE
Clevis foot type
ⁿ/ₐ
E
Thread
ⁿ/ₐ
A4
Diameter
[mm]
A5
Height
[mm]
B4
Length
[mm]
B5
Length
[mm]
E3
Length
[mm]
E4
Length
[mm]
F1
Diameter
[mm]
G1
Height
[mm]
G3
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
I
Height
[mm]
Y2
Length
[mm]
Y3
Length
[mm]
G2-20B
40
G2B
M16x1.5
56
40
28
20
50
25
20
19
25
16
24
39
17
23
G2-25B
50
G2B
M16x1.5
56
45
28
25
50
25
25
23
25
20
29
47
17
20
G2-30B
70
G2B
M22x1.5
64
55
32
30
60
30
30
28
32
22
30
56
23
25
G2-35B
80
G2B
M28x1.5
78
60
39
36
70
38
35
30
40
25
35
62
29
29
G2-40B
100
G2B
M35x1.5
94
70
47
41
85
45
40
35
49
28
38
71
36
35
G2-50B
120
G2B
M45x1.5
116
80
58
63
105
55
50
40
61
35
43
80
46
45
G2-60B
130
G2B
M58x1.5
130
100
70
59
130
65
60
50
75
44
54
100
59
59
G2-70B
140
G2B
M65x1.5
154
0
82
0
150
75
70
55
86
49
65
111
66
0
G2-80B
160
G2B
M80x2
176
0
95
0
170
80
80
60
102
55
74
120
81
0
G2-90B
180
G2B
M100x2
206
0
113
0
210
90
90
65
124
60
0
125
101
0
G2-100B
200
G2B
M110x2
230
0
125
0
235
105
100
70
138
70
0
140
111
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D