您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
For U-PVC Waterworks, HI-PVC Waterworks
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Flanges / Packings
TS Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_fitting/flanges_packings/ts_flange/for_upvc_hipvc_waterworks.prj},{NB=FNTUW125},{NDMM=125},{MAT=U},{MATX= 'U', 'U-PVC', 'I', 'HI-PVC'},{STD=JIS B 2062},{SD1=125},{SD2=140.85},{TAP=1/58},{SL=104},{D1=159},{C=220},{D2=263},{PCS=6},{SH=19},{ST=24},{H=118},{SIZE=125},{RH=94.000},{RL=52.000},{RW=18.000},{RH2=0.000},{RL2=0.000},{RW2=0.000},{RR=17.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Dimensions
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD1
d1
[mm]
SD2
d2
[mm]
TAP
Taper 1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
D1
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
D2
[mm]
PCS
pcs.
[PCS]
SH
h
[mm]
ST
t
[mm]
H
[mm]
FNTUW050
FNTUW050
50
JIS 10K
52
60.80
1/37
63
73
120
155
4
19
20
71
FNTUW080
FNTUW080
80
JIS B 2062
78
89.80
1/49
64
107
168
211
4
19
22
74
FNTUW100
FNTUW100
100
JIS B 2062
100
114.70
1/56
84
133
195
238
4
19
24
98
FNTUW125
FNTUW125
125
JIS B 2062
125
140.85
1/58
104
159
220
263
6
19
24
118
FNTUW150
FNTUW150
150
JIS B 2062
146
166.00
1/63
132
185
247
290
6
19
24
147
FNTUW200
FNTUW200
200
JIS B 2062
196
217.00
1/50
145
238
299
342
8
19
28
156
FNTUW250
FNTUW250
250
JIS B 2062
247
268.20
1/55
155
300
360
410
8
23
30
167
FNTUW300
FNTUW300
300
JIS B 2062
298
318.70
1/55
155
341
414
464
10
23
30
167
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D