피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
KMF - Flanged Two-Way Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
KMF
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/kmf/kmf.prj},{NB=Kreuzflansch-Klemmverbinder KMF-B40-B40-1-2},{PARTNUMBER=KMF-B40-B40-1-2},{D11=40},{S11=0},{D22=40},{S22=0},{D3=11.0},{NDM=10},{KDM=8.157},{K=76},{L1=136},{L2=46},{L3=98},{M=55.0},{T=14},{X1=115},{X2=90},{Y1=76},{Y2=50},{BD=68.000},{BD1=38.500},{BD2=29.940},{RPD1=28.500},{RPD2=16.500},{BL=60.500},{BL1=34.000},{BL2=34.190},{RPL2=16.500},{RPL1=11.000},{P=3.000},{M1=46.500},{M2=35.000},{K1=73.000},{U=10.000},{U1=8.000},{O1=12.500},{A=11},{B=60.500},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L=17.000},{R=11.000},{VERS=4},{WEIGHT=1.1180},{NORNMR=GN 141},{FORMX=1, 'D1 - D2', 2, 'D1 - S2', 3, 'S1 - D2', 4, 'S1 - S2'},{D1=B40},{S1=-},{D2=B40},{S2=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
S1
Square
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
S2
Square
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z1
Screw locations
ⁿ/ₐ
Z2
Screw locations
ⁿ/ₐ
L4
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B20-B20-1-8
B20
-
B20
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.4020
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B20-B20-1-2
B20
-
B20
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.4020
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B20-V20-1-8
B20
-
-
V20
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3950
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B20-V20-1-2
B20
-
-
V20
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3950
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V20-B20-1-8
-
V20
B20
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3950
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V20-B20-1-2
-
V20
B20
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3960
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V20-V20-1-8
-
V20
-
V20
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3920
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V20-V20-1-2
-
V20
-
V20
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3920
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B25-B25-1-8
B25
-
B25
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3860
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B25-B25-1-2
B25
-
B25
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3860
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B25-V25-1-8
B25
-
-
V25
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3750
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B25-V25-1-2
B25
-
-
V25
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3740
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V25-B25-1-8
-
V25
B25
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.2630
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V25-B25-1-2
-
V25
B25
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3750
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V25-V25-1-8
-
V25
-
V25
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3680
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V25-V25-1-2
-
V25
-
V25
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3680
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B30-B30-1-8
B30
-
B30
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3680
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B30-B30-1-2
B30
-
B30
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3680
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B30-V30-1-8
B30
-
-
V30
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3550
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B30-V30-1-2
B30
-
-
V30
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3550
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V30-B30-1-8
-
V30
B30
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3550
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V30-B30-1-2
-
V30
B30
-
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3560
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V30-V30-1-8
-
V30
-
V30
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
blank
0.3390
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-V30-V30-1-2
-
V30
-
V30
6.5
50
86
30
68
33.5
7
75
60
50
35
M8-30
M8-35
63 | 78
black
0.3390
76090000
YES
Flanged Two-Way Connector...
KMF-B40-B40-1-8
B40
-
B40
-
11.0
76
136
46
98
55.0
14
115
90
76
50
M10-50
M10-50
78 | 92
blank
1.1180
76090000
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D