您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (Flange) - ANSI/ASTM
SEKISUI
Automatic Operation Valve
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/pneumatic_valve/f_type_pneumatic_diaph_valve/f_typ_pn_diag_valve_db_act_flange_ansi_asmtab.prj},{NB=FDVEA32},{STD=ANSI},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L=142},{D=117},{C=89.0},{NH=4-16},{T=15.7},{NX=4.000},{SHX=16.000},{SH=183},{DA=101},{DB=63},{W=-},{AC=Double Action},{MB=V},{MS=E},{PPATH=assemblies/f_typ_pn_diag_valve_db_act_flange_asmtpl.prj},{VERS=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
SH
h
[mm]
DA
Ø
[mm]
DB
Ø
[mm]
W
[mm]
AC
Action
ⁿ/ₐ
FDVEA15
FDVEA15
ANSI
15
1/2
16
110
90
60.5
4-16
11.0
176
101
63
-
Double Action
FDVEA20
FDVEA20
ANSI
20
3/4
20
120
100
70.0
4-16
13.0
176
101
63
-
Double Action
FDVEA25
FDVEA25
ANSI
25
1
25
130
110
79.5
4-16
14.0
183
101
63
-
Double Action
FDVEA32
FDVEA32
ANSI
32
1 1/4
32
142
117
89.0
4-16
15.7
183
101
63
-
Double Action
FDVEA40
FDVEA40
ANSI
40
1 1/2
41
180
127
98.5
4-16
17.0
303
155
90
-
Double Action
FDVEA50
FDVEA50
ANSI
50
2
52
210
155
120.5
4-20
19.0
307
155
90
-
Double Action
FDVEA65
FDVEA65
ANSI
65
2 1/2
67
250
175
139.5
4-20
22.0
386
285
124
171
Double Action
FDVEA80
FDVEA80
ANSI
80
3
80
280
185
152.5
4-20
22.0
392
285
124
202
Double Action
FDVEA1H
FDVEA1H
ANSI
100
4
100
340
210
190.5
4-20
24.0
430
340
151
256
Double Action
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D