피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
FBK35B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.35
Finished bore sprocket (Steel/Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_35/finished_bore_sprocket_steel_stainless/b_type/fbk35b.prj},{NB=FBK35B20D12_()},{TYPE=FBK35B},{NOT=20},{NOT1=20},{NOTX=20.000},{DP=60.89},{DO=66},{MATC=},{SD=12},{NOTHP=2},{A=6},{SURFT=},{BD=50},{BL=20},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
M
Tapped hole size
ⁿ/ₐ
NOTHP
Number of tapped holes
ⁿ/ₐ
A
Position of Tapped hole
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
FBK35B10D10
FBK35B
10
30.82
34
25.74
25.74
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B11D10
FBK35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B12D10
FBK35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B13D10
FBK35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B14D12
FBK35B
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B15D12
FBK35B
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B16D12
FBK35B
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B17D12
FBK35B
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B18D12
FBK35B
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B19D15
FBK35B
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B20D12
FBK35B
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B21D12
FBK35B
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B22D15
FBK35B
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B23D15
FBK35B
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
6
The tooth profile in the ...
FBK35B24D12
FBK35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
None
C : Cutting type
M5
2
8
The tooth profile in the ...
FBK35B25D17
FBK35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBK35B26D20
FBK35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBK35B30D20
FBK35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBK35B32D17
FBK35B
32
97.18
102
92.10
92.10
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBK35B35D20
FBK35B
35
106.26
112
101.18
101.07
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBK35B36D20
FBK35B
36
109.29
115
104.21
104.21
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBK35B40D20
FBK35B
40
121.40
127
116.32
116.32
4.3
None
C : Cutting type
M6
2
10
The tooth profile in the ...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D