您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
FGF F - Flange
SMC
bp4_air_preparation_equipment
FGF Bag Filter
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_preparation_equipment/fgf/accessories/fgf_f.prj},{NB=F-87S_L3-40_FGF},{NO=F-87S},{MODEL=FGFL3*-40},{M=L},{MATERIAL=Stainless steel},{DIMENSION=100},{A=210},{B=175},{C=115.4},{D=19},{T1=18},{T35=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
NO
Part No.
[mm]
MODEL
Applicable model
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DIMENSION
Flange dimension
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
T1
[mm]
T35
[mm]
F-86S
F-86S
FGFC3*-40
Carbon steel
100
210
175
115.4
19
18
3
F-86S
F-86S
FGFR3*-40
Carbon steel
100
210
175
115.4
19
18
3
F-87S
F-87S
FGFS3*-40
Stainless steel
100
210
175
115.4
19
18
3
F-87S
F-87S
FGFL3*-40
Stainless steel
100
210
175
115.4
19
18
3
F-88S
F-88S
FGFC5*-60
Carbon steel
150
280
240
166.6
23
22
5
F-88S
F-88S
FGFR5*-60
Carbon steel
150
280
240
166.6
23
22
5
F-89S
F-89S
FGFS5*-60
Stainless steel
150
280
240
166.6
23
22
5
F-89S
F-89S
FGFL5*-60
Stainless steel
150
280
240
166.6
23
22
5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D