피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RHV50MXS EO - Non return valve
Parker
ERMETO Valves
Non return valves with Triple-Lok connections
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/03o_ruecks_t_lok/rhv5omxs.prj},{NB=EO Rueckschlagventil 24RHV50MXS},{ERMETO=24RHV50MXS},{BESTNR=24RHV50MXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT5=1 7/8-12UN},{NDMT5=47.6250},{KDMT5=45.1053},{TTYP=12UN},{ID=43.69},{RS=3.00},{GEWT=1 7/8-12UN},{NDMT=47.6250},{KDMT=45.1053},{TTYP5=12UN},{C1=65},{ZOOM=1.600},{ZFACTOR=2.400},{C2=70},{L5=109.5},{LL=91.0},{DN=29.0},{WEIGHT=9999.99999},{PNCF=210},{PNA3C=140},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{L1=18.500},{L2=3.350},{XOMD=},{WERKSTOFFVIS=Stahl, verzinkt},{ERMETO2=24RHV50MXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT5
Thread UNF T5
ⁿ/ₐ
GEWT
Thread JIC SAE T
ⁿ/ₐ
C1
Width across flats
[mm]
C2
Width across flats
[mm]
L5
Length
[mm]
LL
Length
[mm]
DN
Nominal diameter
[mm]
EO Non return valve 4RHV5...
4RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
6
1/4
7/16-20UNF
7/16-20UNF
19
19
49.5
38.5
3.5
EO Non return valve 5RHV5...
5RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
8
5/16
1/2-20UNF
1/2-20UNF
22
24
56.5
45.5
5.5
EO Non return valve 6RHV5...
6RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
10
3/8
9/16-18UNF
9/16-18UNF
24
27
59.5
47.5
7.5
EO Non return valve 8RHV5...
8RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
12
1/2
3/4-16UNF
3/4-16UNF
27
32
66.5
52.5
9.5
EO Non return valve 10RHV...
10RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
14, 15, 16
5/8
7/8-14UNF
7/8-14UNF
32
36
75.0
59.0
11.5
EO Non return valve 12RHV...
12RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
18, 20
3/4
1 1/16-12UN
1 1/16-12UN
41
46
84.0
65.5
15.0
EO Non return valve 16RHV...
16RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
25
1
1 5/16-12UN
1 5/16-12UN
46
50
88.0
69.5
19.0
EO Non return valve 20RHV...
20RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
28, 30, 32
1 1/4
1 5/8-12UN
1 5/8-12UN
60
60
99.5
81.0
24.0
EO Non return valve 24RHV...
24RHV50MXS
Steel, zinc yellow plated
35, 38
1 1/2
1 7/8-12UN
1 7/8-12UN
65
70
109.5
91.0
29.0
EO Non return valve 4RHV5...
4RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
6
1/4
7/16-20UNF
7/16-20UNF
19
19
49.5
38.5
3.5
EO Non return valve 5RHV5...
5RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
8
5/16
1/2-20UNF
1/2-20UNF
22
24
56.5
45.5
5.5
EO Non return valve 6RHV5...
6RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
10
3/8
9/16-18UNF
9/16-18UNF
24
27
59.5
47.5
7.5
EO Non return valve 8RHV5...
8RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
12
1/2
3/4-16UNF
3/4-16UNF
27
32
66.5
52.5
9.5
EO Non return valve 10RHV...
10RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
14, 15, 16
5/8
7/8-14UNF
7/8-14UNF
32
36
75.0
59.0
11.5
EO Non return valve 12RHV...
12RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
18, 20
3/4
1 1/16-12UN
1 1/16-12UN
41
46
84.0
65.5
15.0
EO Non return valve 16RHV...
16RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
25
1
1 5/16-12UN
1 5/16-12UN
46
50
88.0
69.5
19.0
EO Non return valve 20RHV...
20RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
28, 30, 32
1 1/4
1 5/8-12UN
1 5/8-12UN
60
60
99.5
81.0
24.0
EO Non return valve 24RHV...
24RHV50MXSCF
Steel, zinc plated, chrom...
35, 38
1 1/2
1 7/8-12UN
1 7/8-12UN
65
70
109.5
91.0
29.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D