您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B3-030 - Glissière inox - Course +100% - Charge maxi par paire : 100 à 180 kg
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_030.prj},{NB=emile_maurin_B3-030-45_0},{REF=B3-030-45},{L=450},{COURSE=473.5},{COURSEX=0},{L1=160},{L2=192},{L3=320},{L4=352},{L5=128},{L6=160},{CHARGE=170 / 150},{WEB=WWW},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=b3_030/b3_030_sbl.prj},{ZTN=83024900},{GEW=2.56},{ARTNR=64944045},{BEZ=DS 5321-450},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
Slide length
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin B3-030-30
B3-030-30
300
323.5
0
0
192
224
0
0
140 / 120
Emile Maurin B3-030-35
B3-030-35
350
373.5
0
0
224
256
0
0
150 / 130
Emile Maurin B3-030-40
B3-030-40
400
423.5
160
192
288
320
128
160
160 / 140
Emile Maurin B3-030-45
B3-030-45
450
473.5
160
192
320
352
128
160
170 / 150
Emile Maurin B3-030-50
B3-030-50
500
523.5
192
224
384
416
160
192
180 / 160
Emile Maurin B3-030-55
B3-030-55
550
573.5
192
224
416
448
160
192
170 / 150
Emile Maurin B3-030-60
B3-030-60
600
623.5
256
288
480
512
192
256
160 / 130
Emile Maurin B3-030-70
B3-030-70
700
723.5
288
320
576
608
256
288
130 / 110
Emile Maurin B3-030-80
B3-030-80
790
803.5
352
384
672
704
320
352
100 / 100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D