피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22380. - Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking
Halder
Aviation
Metric Ball Lock Pins
EH 22370. / 22380. Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, adjustable clamping length
EH 22380. Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, adjustable clamping length
Powered by
CAD모델 선택
{halder/luftfahrt/metrische_kugelsperrbolzen/eh_2237_2238_kugelsperrbolzen_mit_vk/eh_2238_kugelsperrbolzen_mit_vk/eh_2238_kugelsperr_mit_vk_asmtab.prj},{NB=EH 22380.0625 Kugelsperrbolzen selbstsichernd (15)},{BESTNR=22380.0625},{R=2.500},{RX=2.000},{H1=9.000},{H2=10.000},{CH=0.250},{L6=2.200},{L7=2.880},{H3=7.900},{H4=16.000},{L8=20.050},{D1=10},{L1X=15},{L1Y=25},{D2=12.0},{D3=23.0},{D4=27.6},{L2=9.6},{L3=31.2},{L4=33.1},{L5=18.0},{H11=10},{SG=60},{G=66},{K=4.000},{VERS=2.000},{RAD=152.700},{RADX=10.530},{RADY=141.200},{CH2=2.500},{RAD2=94.600},{RAD2X=125.100},{RAD3=5.200},{RAD3Y=15.500},{DIA4=17.800},{RAD4=4.800},{RAD4XX=3.380},{RR=3.920},{R5=2.000},{ROT=13.000},{ROT2=65.000},{ROT3=10.500},{BESTNR1=2238.625},{MAT=Rostfreier Stahl 1.4542},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting},{L1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H11
location hole H11
ⁿ/ₐ
SG
shearing resistance, double, min.
[kN]
G
weight
[g]
K
Ball Ø
[mm]
EH 22380.0592 Single-Acti...
22380.0592
Stainless steel 1.4542
5
5.5
17.6
23.6
6.0
25.7
26.2
15.9
5
14
24
1.500
EH 22380.0593 Single-Acti...
22380.0593
Stainless steel 1.4542
5
5.5
17.6
23.6
6.0
25.7
26.2
15.9
5
14
25
1.500
EH 22380.0594 Single-Acti...
22380.0594
Stainless steel 1.4542
5
5.5
17.6
23.6
6.0
25.7
26.2
15.9
5
14
26
1.500
EH 22380.0595 Single-Acti...
22380.0595
Stainless steel 1.4542
5
5.5
17.6
23.6
6.0
25.7
26.2
15.9
5
14
27
1.500
EH 22380.0596 Single-Acti...
22380.0596
Stainless steel 1.4542
5
5.5
17.6
23.6
6.0
25.7
26.2
15.9
5
14
27
1.500
EH 22380.0602 Single-Acti...
22380.0602
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
6
21
25
2.000
EH 22380.0603 Single-Acti...
22380.0603
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
6
21
26
2.000
EH 22380.0604 Single-Acti...
22380.0604
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
6
21
27
2.000
EH 22380.0605 Single-Acti...
22380.0605
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
6
21
28
2.000
EH 22380.0606 Single-Acti...
22380.0606
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
6
21
29
2.000
EH 22380.0607 Single-Acti...
22380.0607
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
6
21
30
2.000
EH 22380.0608 Single-Acti...
22380.0608
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
6
21
31
2.000
EH 22380.0609 Single-Acti...
22380.0609
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
6
21
32
2.000
EH 22380.0610 Single-Acti...
22380.0610
Stainless steel 1.4542
6
7.0
17.6
23.6
7.0
25.7
26.2
15.9
8
38
33
2.000
EH 22380.0614 Single-Acti...
22380.0614
Stainless steel 1.4542
8
9.6
23.0
27.6
8.2
31.2
33.1
18.0
8
38
57
3.000
EH 22380.0615 Single-Acti...
22380.0615
Stainless steel 1.4542
8
9.6
23.0
27.6
8.2
31.2
33.1
18.0
8
38
58
3.000
EH 22380.0616 Single-Acti...
22380.0616
Stainless steel 1.4542
8
9.6
23.0
27.6
8.2
31.2
33.1
18.0
8
38
60
3.000
EH 22380.0617 Single-Acti...
22380.0617
Stainless steel 1.4542
8
9.6
23.0
27.6
8.2
31.2
33.1
18.0
8
38
62
3.000
EH 22380.0618 Single-Acti...
22380.0618
Stainless steel 1.4542
8
9.6
23.0
27.6
8.2
31.2
33.1
18.0
8
38
64
3.000
EH 22380.0619 Single-Acti...
22380.0619
Stainless steel 1.4542
8
9.6
23.0
27.6
8.2
31.2
33.1
18.0
8
38
66
3.000
EH 22380.0620 Single-Acti...
22380.0620
Stainless steel 1.4542
8
9.6
23.0
27.6
8.2
31.2
33.1
18.0
8
38
68
3.000
EH 22380.0624 Single-Acti...
22380.0624
Stainless steel 1.4542
10
12.0
23.0
27.6
9.6
31.2
33.1
18.0
10
60
63
4.000
EH 22380.0625 Single-Acti...
22380.0625
Stainless steel 1.4542
10
12.0
23.0
27.6
9.6
31.2
33.1
18.0
10
60
66
4.000
EH 22380.0626 Single-Acti...
22380.0626
Stainless steel 1.4542
10
12.0
23.0
27.6
9.6
31.2
33.1
18.0
10
60
69
4.000
EH 22380.0627 Single-Acti...
22380.0627
Stainless steel 1.4542
10
12.0
23.0
27.6
9.6
31.2
33.1
18.0
10
60
72
4.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D