magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNCT (USA) - 탠덤 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
탠덤, 고출력 및 다위치 실린더
탠덤 및 고출력 실린더
DNCT
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/tandem_multip/tandem/dnct/dnct_asy_usa.prj},{NB=191227 DNCT-2.5-0.12-PPV-A---(asm_0)},{TNR=191227},{TYP=DNCT},{INFO=2024-06-30},{AUSF=PPV-A},{HUB=0.12},{HUBST=0},{KDM=63},{DIA=2 1/2\"},{DIAA=2.500},{AM=32.000},{B=45.000},{BG=17.000},{E=75.000},{EE=3/8 NPT},{EEMM=16.662},{EEKDR=14.950},{F1=64.400},{G=35.600},{J2=12.400},{J3=10.000},{KK=5/8-18 UNF-2A},{KKMM=16.000},{KKKDR=14.160},{L1=28.500},{L2=150.000},{L7=6.600},{MM=20.000},{PL=17.000},{PL1=17.200},{RT=M8},{RTMM=8.000},{RTKDR=5.917},{TG=56.500},{VA=4.000},{VD=15.000},{WH=38.200},{ZJ=273.900},{SW1=17.000},{SW2=24.000},{SW3=8.000},{AUSHUB=[0.12:20]},{A1=28.125},{A2=8.750},{A3=37.000},{A4=28.135},{NA=31.000},{PR=35.000},{BR=7.000},{EOLDATE=30.06.2024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
DIA
사이즈
[인치]
AM
길이
[mm]
B
직경
[mm]
BG
깊이
[mm]
E
폭
[mm]
EE
공압 포트
ⁿ/ₐ
F1
길이
[mm]
G
길이
[mm]
J2
길이
[mm]
J3
길이
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
MM
직경
[mm]
PL
길이
[mm]
PL1
길이
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
길이
[mm]
VA
길이
[mm]
VD
길이
[mm]
WH
길이
[mm]
ZJ
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
191224 DNCT-1 1/4"-0.08-P...
191224
DNCT
PPV-A
32
1 1/4"
22.000
30.000
16.000
45.500
1/8 NPT
35.000
25.100
6.000
5.200
3/8-24 UNF-2A
18.000
104.200
3.300
12.000
15.100
9.000
M6
32.500
4.000
10.000
26.200
199.600
10.000
16.000
6.000
191217 DNCT-1 1/4"-0.08-P...
191217
DNCT
PPV-A-S6
32
1 1/4"
22.000
30.000
16.000
45.500
1/8 NPT
35.000
25.100
6.000
5.200
3/8-24 UNF-2A
18.000
104.200
3.300
12.000
15.100
9.000
M6
32.500
4.000
10.000
26.200
199.600
10.000
16.000
6.000
191225 DNCT-1 5/8"-0.08-P...
191225
DNCT
PPV-A
40
1 5/8"
24.000
35.000
16.000
54.000
1/4 NPT
47.600
29.600
8.000
6.000
1/2-20 UNF-2A
21.500
123.500
3.600
16.000
14.000
13.300
M6
38.000
4.000
10.500
30.000
229.400
13.000
18.000
6.000
191218 DNCT-1 5/8"-0.08-P...
191218
DNCT
PPV-A-S6
40
1 5/8"
24.000
35.000
16.000
54.000
1/4 NPT
47.600
29.600
8.000
6.000
1/2-20 UNF-2A
21.500
123.500
3.600
16.000
14.000
13.300
M6
38.000
4.000
10.500
30.000
229.400
13.000
18.000
6.000
191226 DNCT-2"-0.08-PPV-A
191226
DNCT
PPV-A
50
2"
32.000
40.000
17.000
64.000
1/4 NPT
50.000
29.600
10.400
8.500
5/8-18 UNF-2A
28.000
126.700
5.100
20.000
14.000
14.500
M8
46.500
4.000
11.500
37.700
241.100
17.000
24.000
8.000
191219 DNCT-2"-0.08-PPV-A...
191219
DNCT
PPV-A-S6
50
2"
32.000
40.000
17.000
64.000
1/4 NPT
50.000
29.600
10.400
8.500
5/8-18 UNF-2A
28.000
126.700
5.100
20.000
14.000
14.500
M8
46.500
4.000
11.500
37.700
241.100
17.000
24.000
8.000
191227 DNCT-2 1/2"-0.12-P...
191227
DNCT
PPV-A
63
2 1/2"
32.000
45.000
17.000
75.000
3/8 NPT
64.400
35.600
12.400
10.000
5/8-18 UNF-2A
28.500
150.000
6.600
20.000
17.000
17.200
M8
56.500
4.000
15.000
38.200
273.900
17.000
24.000
8.000
191220 DNCT-2 1/2"-0.12-P...
191220
DNCT
PPV-A-S6
63
2 1/2"
32.000
45.000
17.000
75.000
3/8 NPT
64.400
35.600
12.400
10.000
5/8-18 UNF-2A
28.500
150.000
6.600
20.000
17.000
17.200
M8
56.500
4.000
15.000
38.200
273.900
17.000
24.000
8.000
191228 DNCT-3"-0.12-PPV-A
191228
DNCT
PPV-A
80
3"
40.000
45.000
17.000
93.000
3/8 NPT
68.000
35.900
12.500
8.000
3/4-16 UNF-2A
34.700
161.700
10.500
25.000
16.400
19.000
M10
72.000
4.000
15.700
46.200
301.600
22.000
30.000
6.000
191221 DNCT-3"-0.12-PPV-A...
191221
DNCT
PPV-A-S6
80
3"
40.000
45.000
17.000
93.000
3/8 NPT
68.000
35.900
12.500
8.000
3/4-16 UNF-2A
34.700
161.700
10.500
25.000
16.400
19.000
M10
72.000
4.000
15.700
46.200
301.600
22.000
30.000
6.000
191229 DNCT-4"-0.12-PPV-A
191229
DNCT
PPV-A
100
4"
40.000
55.000
17.000
110.000
1/2 NPT
75.000
38.800
12.000
10.000
3/4-16 UNF-2A
38.200
178.100
8.000
25.000
18.800
21.000
M10
89.000
4.000
19.200
50.100
331.300
22.000
30.000
6.000
191222 DNCT-4"-0.12-PPV-A...
191222
DNCT
PPV-A-S6
100
4"
40.000
55.000
17.000
110.000
1/2 NPT
75.000
38.800
12.000
10.000
3/4-16 UNF-2A
38.200
178.100
8.000
25.000
18.800
21.000
M10
89.000
4.000
19.200
50.100
331.300
22.000
30.000
6.000
191230 DNCT-5"-0.12-PPV-A
191230
DNCT
PPV-A
125
5"
54.000
60.000
22.000
134.000
1/2 NPT
70.000
44.700
13.000
8.000
1-12 UNF-2A
46.000
188.500
14.000
32.000
18.000
18.500
M12
110.000
6.000
20.500
65.300
372.300
27.000
36.000
8.000
191223 DNCT-5"-0.12-PPV-A...
191223
DNCT
PPV-A-S6
125
5"
54.000
60.000
22.000
134.000
1/2 NPT
70.000
44.700
13.000
8.000
1-12 UNF-2A
46.000
188.500
14.000
32.000
18.000
18.500
M12
110.000
6.000
20.500
65.300
372.300
27.000
36.000
8.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D