lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WE-EG - 单一精密万向节 WE类似于DIN808,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
单一万向节
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-wellengelenk_we.prj},{NB=63127000},{ARTNR=63127000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=35},{D2=70},{L1=35},{L2=140},{B=-},{T=-},{ZUL100=593},{ZUL200=390.0},{ZUL400=226},{ZUL800=-},{GEW=2.76},{PPATH=einf-wellengel_we_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
[Nm]
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
[Nm]
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
[Nm]
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63121500
63121500
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
6
16
9
34
-
-
7
6.5
5.5
-
0.04
84836020
63121600
63121600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
8
16
11
40
-
-
14
10.0
8
5.4
0.04
84836020
63121800
63121800
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
8
18
11
40
-
-
16
11.0
9
6.1
0.07
84836020
63122000
63122000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
10
22
10
45
-
-
33
22.0
17
9.7
0.09
84836020
63122200
63122200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
10
22
12
48
-
-
33
22.0
17
9.7
0.10
84836020
63122600
63122600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
12
25
11
50
-
-
56
33.0
22
15.6
0.20
84836020
63122700
63122700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
12
26
13
56
-
-
56
33.0
22
15.6
0.16
84836020
63122900
63122900
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
14
29
13
56
-
-
89
56.0
47
34.4
0.18
84836020
63123000
63123000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
14
29
17
60
-
-
89
56.0
47
34.4
0.21
84836020
63123200
63123200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
16
32
15
65
-
-
112
109.0
75
47
0.33
84836020
63123300
63123300
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
16
32
18
68
-
-
112
109.0
75
47
0.34
84836020
63123700
63123700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
18
37
17
72
-
-
203
156.0
94
-
0.39
84836020
63123800
63123800
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
18
37
18
74
-
-
203
156.0
94
-
0.42
84836020
63124000
63124000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
20
40
19
82
-
-
312
218.0
125
-
0.54
84836020
63124200
63124200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
20
42
19
82
-
-
312
218.0
125
-
0.62
84836020
63124700
63124700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
22
47
22
95
-
-
390
250.0
156
-
0.86
84836020
63125000
63125000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
25
50
26
108
-
-
499
312.0
187
-
1.06
84836020
63125200
63125200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
25
52
26
105
-
-
499
312.0
187
-
1.31
84836020
63125800
63125800
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
30
58
30
122
-
-
562
343.0
203
-
1.67
84836020
63127000
63127000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
35
70
35
140
-
-
593
390.0
226
-
2.76
84836020
63128000
63128000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
40
80
42
160
-
-
655
437.0
281
-
4.28
84836020
63121600N
63121600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
8
16
11
40
2
9
14
10.0
8
5.4
0.04
84836020
63121800N
63121800N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
8
18
11
40
2
9
16
11.0
9
6.1
0.07
84836020
63122000N
63122000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
10
22
10
45
3
11.4
33
22.0
17
9.7
0.09
84836020
63122200N
63122200N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
10
22
12
48
3
11.4
33
22.0
17
9.7
0.10
84836020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D