您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WE-EG - 单一精密万向节 WE类似于DIN808,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
单一万向节
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-wellengelenk_we.prj},{NB=63127000},{ARTNR=63127000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=35},{D2=70},{L1=35},{L2=140},{B=-},{T=-},{ZUL100=593},{ZUL200=390.0},{ZUL400=226},{ZUL800=-},{GEW=2.76},{PPATH=einf-wellengel_we_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
[Nm]
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
[Nm]
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
[Nm]
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63121500
63121500
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
6
16
9
34
-
-
7
6.5
5.5
-
0.04
84836020
63121600
63121600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
8
16
11
40
-
-
14
10.0
8
5.4
0.04
84836020
63121800
63121800
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
8
18
11
40
-
-
16
11.0
9
6.1
0.07
84836020
63122000
63122000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
10
22
10
45
-
-
33
22.0
17
9.7
0.09
84836020
63122200
63122200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
10
22
12
48
-
-
33
22.0
17
9.7
0.10
84836020
63122600
63122600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
12
25
11
50
-
-
56
33.0
22
15.6
0.20
84836020
63122700
63122700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
12
26
13
56
-
-
56
33.0
22
15.6
0.16
84836020
63122900
63122900
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
14
29
13
56
-
-
89
56.0
47
34.4
0.18
84836020
63123000
63123000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
14
29
17
60
-
-
89
56.0
47
34.4
0.21
84836020
63123200
63123200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
16
32
15
65
-
-
112
109.0
75
47
0.33
84836020
63123300
63123300
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
16
32
18
68
-
-
112
109.0
75
47
0.34
84836020
63123700
63123700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
18
37
17
72
-
-
203
156.0
94
-
0.39
84836020
63123800
63123800
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
18
37
18
74
-
-
203
156.0
94
-
0.42
84836020
63124000
63124000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
20
40
19
82
-
-
312
218.0
125
-
0.54
84836020
63124200
63124200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
20
42
19
82
-
-
312
218.0
125
-
0.62
84836020
63124700
63124700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
22
47
22
95
-
-
390
250.0
156
-
0.86
84836020
63125000
63125000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
25
50
26
108
-
-
499
312.0
187
-
1.06
84836020
63125200
63125200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
25
52
26
105
-
-
499
312.0
187
-
1.31
84836020
63125800
63125800
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
30
58
30
122
-
-
562
343.0
203
-
1.67
84836020
63127000
63127000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
35
70
35
140
-
-
593
390.0
226
-
2.76
84836020
63128000
63128000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
40
80
42
160
-
-
655
437.0
281
-
4.28
84836020
63121600N
63121600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
8
16
11
40
2
9
14
10.0
8
5.4
0.04
84836020
63121800N
63121800N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
8
18
11
40
2
9
16
11.0
9
6.1
0.07
84836020
63122000N
63122000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
10
22
10
45
3
11.4
33
22.0
17
9.7
0.09
84836020
63122200N
63122200N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
10
22
12
48
3
11.4
33
22.0
17
9.7
0.10
84836020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D