피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - Rotary Actuator/With Angle Adjuster Vane Type
SMC
bp3_rotary_actuator
CRB2-Z Rotary Actuator Vane Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_rotary_actuator/crb2-z/crb2wu_asmtab.prj},{NB=CRB2BWU15-90SZ(A_0)},{SIZE=15},{MOUNT=B},{MAGNET=},{SHAFT=W},{ANGLE=90},{VANE=S},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{POS=A},{OMSC=},{THREAD2=0},{A=34.000},{B=20.000},{B1=25.000},{C=21.200},{CAU=47.000},{C1=9.000},{D=18.000},{E=5.000},{F=12.000},{G=4.000},{H=15.500},{J=6.000},{K=10.000},{L=0.500},{M=14.000},{M1=10.500},{N=10.000},{N1=10.500},{P=29.000},{Q=M3 x 0.5 depth 5},{Q1A=3.000},{Q1P=0.500},{R=M3 x 0.5},{R1=2.900},{R1D=4.000},{S1=3.500},{S2A=3.000},{S2P=0.500},{T=7.600},{TX=21.000},{U=3.000},{V=29.000},{W=21.000},{W1=36.000},{X=48.000},{BOLTS=2.500},{BOLTK=3.000},{BOLTDK=5.000},{PPATH=crb2bwu/assembly/crb2wu_asmsbl.prj},{FV1=29.000},{FV2=37.000},{FD=3.500},{FD2=2.500},{Y=18.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
C
[mm]
CAU
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
N1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
TX
[mm]
W1
[mm]
FV1
[mm]
FV2
[mm]
FD
[mm]
FD2
[mm]
Y
[mm]
CRB2BWU10-90SZ
10
22.000
19.500
45.500
8.000
14.000
5.000
9.000
0.500
10.500
10.500
M3 x 0.5 depth 6
M3 x 0.5
17.000
31.000
25.000
33.000
3.500
2.500
18.500
CRB2BWU15-90SZ
15
25.000
21.200
47.000
9.000
18.000
6.000
10.000
0.500
10.500
10.500
M3 x 0.5 depth 5
M3 x 0.5
21.000
36.000
29.000
37.000
3.500
2.500
18.500
CRB2BWU20-90SZ
20
34.500
25.000
51.000
10.000
20.000
7.000
10.000
0.500
11.500
11.000
M4 x 0.7 depth 7
M5 x 0.8
26.000
44.000
36.000
46.000
4.500
3.200
25.000
CRB2BWU30-90SZ
30
47.500
29.000
55.500
13.000
22.000
8.000
12.000
1.000
12.000
13.000
M5 x 0.8 depth 10
M5 x 0.8
29.000
52.000
44.000
55.000
5.500
3.200
25.000
CRB2BWU40-90SZ
40
53.000
36.300
62.200
15.000
30.000
9.000
20.000
0.000
14.000
16.000
M5 x 0.8 depth 10
M5 x 0.8
38.000
64.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D