您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CNG - Cylinder With Lock
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CNG Cylinder with lock
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cng/cng_asmtab.prj},{NB=CNGDN25-25-D(0_0_0)},{BORE=25},{SMAX=1500},{A=22},{AL=19.5},{B1=17},{BC=45},{BN=103},{BZ=51.5},{C=16.5},{D=10},{E=14},{F=2},{GC=25},{GK=6.5},{GL=9},{GR=7},{GQ=10},{H=40},{H1=6},{I=31},{JN=5},{K=5.5},{KA=8},{MMN=10},{NA=29.0},{PG=26.5},{PH=2.5},{PL=73},{TA=11},{XA=3},{XB=12},{TCN=6},{TDN=10},{TE=5.0},{TF=1.00},{TG=6.5},{E5=30},{F5=19},{H5=62},{IJ=32},{JH=16.5},{JW=10.5},{WA=16},{WH=25.0},{LC=0},{LD=0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LZ=0},{M=0.0},{W2=0.0},{X=0.0},{Y=0.0},{FX=0},{FD=0.0},{FT=0},{UTE=10},{UTF=5.5},{TH=30},{TR=0.0},{TS=0},{TT=3.2},{TV=39.8},{TW=42},{TX=20},{TY=28},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=N},{STROKE=25},{POS=0},{THREAD=},{BOOT=-},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
LOCK
Locking direction
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
TB
[mm]
CNGBN20-25-D
20
(B) Basic style
(D) Both directions
-
85
10
1/8
141
11
CNGLN20-25-D
20
(L) Axial foot style
(D) Both directions
-
85
10
1/8
141
11
CNGFN20-25-D
20
(F) Rod side flange style
(D) Both directions
-
85
10
1/8
141
11
CNGGN20-25-D
20
(G) Head side flange styl...
(D) Both directions
-
85
10
1/8
141
11
CNGUN20-25-D
20
(U) Rod side trunnion sty...
(D) Both directions
-
85
10
1/8
141
11
CNGTN20-25-D
20
(T) Head side trunnion st...
(D) Both directions
-
85
10
1/8
141
11
CNGDN20-25-D
20
(D) Clevis style
(D) Both directions
-
85
10
1/8
141
11
CNGBN25-25-D
25
(B) Basic style
(D) Both directions
-
96
10
1/8
151
11
CNGLN25-25-D
25
(L) Axial foot style
(D) Both directions
-
96
10
1/8
151
11
CNGFN25-25-D
25
(F) Rod side flange style
(D) Both directions
-
96
10
1/8
151
11
CNGGN25-25-D
25
(G) Head side flange styl...
(D) Both directions
-
96
10
1/8
151
11
CNGUN25-25-D
25
(U) Rod side trunnion sty...
(D) Both directions
-
96
10
1/8
151
11
CNGTN25-25-D
25
(T) Head side trunnion st...
(D) Both directions
-
96
10
1/8
151
11
CNGDN25-25-D
25
(D) Clevis style
(D) Both directions
-
96
10
1/8
151
11
CNGBN32-25-D
32
(B) Basic style
(D) Both directions
-
97
10
1/8
154
10
CNGLN32-25-D
32
(L) Axial foot style
(D) Both directions
-
97
10
1/8
154
10
CNGFN32-25-D
32
(F) Rod side flange style
(D) Both directions
-
97
10
1/8
154
10
CNGGN32-25-D
32
(G) Head side flange styl...
(D) Both directions
-
97
10
1/8
154
10
CNGUN32-25-D
32
(U) Rod side trunnion sty...
(D) Both directions
-
97
10
1/8
154
10
CNGTN32-25-D
32
(T) Head side trunnion st...
(D) Both directions
-
97
10
1/8
154
10
CNGDN32-25-D
32
(D) Clevis style
(D) Both directions
-
97
10
1/8
154
10
CNGBN40-25-D
40
(B) Basic style
(D) Both directions
-
104
10
1/8
169
10
CNGLN40-25-D
40
(L) Axial foot style
(D) Both directions
-
104
10
1/8
169
10
CNGFN40-25-D
40
(F) Rod side flange style
(D) Both directions
-
104
10
1/8
169
10
CNGGN40-25-D
40
(G) Head side flange styl...
(D) Both directions
-
104
10
1/8
169
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D