您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
CMMV - Radial fan
Colasit
Radial fans
Powered by
CAD模型選擇
{colasit/radialventilator/cmmv.prj},{NB=CMMV630DALG0},{ORDERNR=CMMV630DALG0},{KS=},{VMIN= },{VMAX= },{PSTATMIN= },{PSTATMAX= },{MATGE= },{MATLR= },{GTOT=},{NMINBETRIEB=},{NMAXBETRIEB=},{V= },{PSTAT= },{TBETRIEB= },{NETZFREQ= },{EXSCHUTZ= },{EXZI= },{EXZA= },{EXFREI= },{EXTROPFEN= },{LPABSTAND= },{LP= },{PWELLE= },{PANTRIEB= },{NBETRIEB= },{PDYN= },{PTOT= },{ETAMECH= },{MTYP= },{MHERST= },{MPOL= },{MBG= },{MBGBZ= },{MBF= },{MN1= },{MP1= },{MN2= },{MP2= },{MNMAX= },{MFREQMAX= },{MBFREQ= },{MNENNFREQ= },{MI= },{MU= },{MPTC= },{MEX= },{MGG= },{MTK= },{MIK= },{MSA= },{MEFFKL= },{META= },{MCOSPHI= },{MWELLE= },{MDRTG= },{MM= },{VMINABS= },{MBFREQMIN=},{MBFREQMAX= },{RANZ= },{RTYP= },{RSCHEIBEMOT= },{RBUCHSEMOT= },{RSCHEIBEVENT= },{RBUCHSEVENT= },{RWELLEVENT= },{RLAENGE= },{RACHSABSTAND= },{SGIT= },{KOE= },{MABD= },{SPS= },{MS= },{REV= },{VSP= },{DIV= },{NMAX20= },{GVENTI= },{ETASYS= },{ETAOPT= },{NERP= },{N= },{PELOPT= },{VOPT= },{PSTATOPT= },{NOPT= },{JLR= },{DLR= },{TMAX= },{TMAXNMAX= },{LWA= },{LW263= },{LW2125= },{LW2250= },{LW2500= },{LW21000= },{LW22000= },{LW24000= },{LW28000= },{LW463= },{LW4125= },{LW4250= },{LW4500= },{LW41000= },{LW42000= },{LW44000= },{LW48000= }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDERNR
ⁿ/ₐ
TYP
Series
ⁿ/ₐ
NENN
Size
ⁿ/ₐ
AT
Drive
ⁿ/ₐ
DG
Direction of rotation
ⁿ/ₐ
SG
Case orientation
[°]
EINTRITT
Inlet connection
ⁿ/ₐ
EINTRITTDIM
Inlet-diameter
[mm]
AUSTRITT
Outlet connection
ⁿ/ₐ
AUSTRITTDIM
Outlet-diameter
[mm]
SCHWD
Vibration absorber
ⁿ/ₐ
SCHWDANZ
Number of vibration absorbers
[Stk]
ATEX
ⁿ/ₐ
ECLASS
eCl@ss
ⁿ/ₐ
CMMV450DALG0
CMMV450DALG0
CMMV
450
DA
LG
0
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DALG45
CMMV450DALG45
CMMV
450
DA
LG
45
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DALG90
CMMV450DALG90
CMMV
450
DA
LG
90
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DALG135
CMMV450DALG135
CMMV
450
DA
LG
135
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DALG270
CMMV450DALG270
CMMV
450
DA
LG
270
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DALG315
CMMV450DALG315
CMMV
450
DA
LG
315
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DARD0
CMMV450DARD0
CMMV
450
DA
RD
0
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DARD45
CMMV450DARD45
CMMV
450
DA
RD
45
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DARD90
CMMV450DARD90
CMMV
450
DA
RD
90
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DARD135
CMMV450DARD135
CMMV
450
DA
RD
135
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DARD270
CMMV450DARD270
CMMV
450
DA
RD
270
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450DARD315
CMMV450DARD315
CMMV
450
DA
RD
315
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KALG0
CMMV450KALG0
CMMV
450
KA
LG
0
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KALG45
CMMV450KALG45
CMMV
450
KA
LG
45
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KALG90
CMMV450KALG90
CMMV
450
KA
LG
90
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KALG135
CMMV450KALG135
CMMV
450
KA
LG
135
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KALG270
CMMV450KALG270
CMMV
450
KA
LG
270
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KALG315
CMMV450KALG315
CMMV
450
KA
LG
315
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KARD0
CMMV450KARD0
CMMV
450
KA
RD
0
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KARD45
CMMV450KARD45
CMMV
450
KA
RD
45
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KARD90
CMMV450KARD90
CMMV
450
KA
RD
90
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KARD135
CMMV450KARD135
CMMV
450
KA
RD
135
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KARD270
CMMV450KARD270
CMMV
450
KA
RD
270
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV450KARD315
CMMV450KARD315
CMMV
450
KA
RD
315
Zarge
450
Flansch
355x450
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CMMV500DALG0
CMMV500DALG0
CMMV
500
DA
LG
0
Zarge
500
Flansch
400x500
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D