피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CLS - Cylinder With Lock/Double Acting Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CLS Cylinder with Lock/Double Acting Single Rod
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cls/cls_asmtab.prj},{NB=CLST160-35(0_0)},{BORE=160},{MOUNT=(T) Center trunnion type},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=35},{POS=0},{TUBEMAT=},{THREAD1=},{BOOT=},{CUSHION=},{LMAGNET=},{LAUTOSW=},{LLEAD=},{OMSC=},{PRESSURE=},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/cls_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
CLSB125-1
125
(B) Basic type
CLSL125-1
125
(L) Foot type
CLSF125-1
125
(F) Rod flange type
CLSG125-1
125
(G) Head flange type
CLSC125-1
125
(C) Single clevis type
CLSD125-1
125
(D) Double clevis type
CLST125-25
125
(T) Center trunnion type
CLSB140-1
140
(B) Basic type
CLSL140-1
140
(L) Foot type
CLSF140-1
140
(F) Rod flange type
CLSG140-1
140
(G) Head flange type
CLSC140-1
140
(C) Single clevis type
CLSD140-1
140
(D) Double clevis type
CLST140-30
140
(T) Center trunnion type
CLSB160-1
160
(B) Basic type
CLSL160-1
160
(L) Foot type
CLSF160-1
160
(F) Rod flange type
CLSG160-1
160
(G) Head flange type
CLSC160-1
160
(C) Single clevis type
CLSD160-1
160
(D) Double clevis type
CLST160-35
160
(T) Center trunnion type
CLSB180-1
180
(B) Basic type
CLSL180-1
180
(L) Foot type
CLSF180-1
180
(F) Rod flange type
CLSG180-1
180
(G) Head flange type
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D