您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BALL VALVE (Thread)-DIN/ISO
SEKISUI
Manual Operation Valve
BALL VALVE
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/manual_operation_valve/ball_valve/ball_valve_thread_din_iso.prj},{NB=BV32NI},{STD=DIN/ISO},{VERS=4},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L100=146.000},{L101=148.000},{SH=74},{LH=123},{DU=81},{T=Rc 1 1/4},{TX=41.910},{SL100=23.000},{SL101=25.000},{D0=54},{MB=V},{MS=I},{MBX='V','PVC','F','PVDF'},{MSX='I','EPDM','IV','FKM'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
LH
[mm]
DU
Ø
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
BV15NI
BV15NI
DIN/ISO
15
1/2
15
97
74.5
50
95
49
Rc 1/2
18
BV20NI
BV20NI
DIN/ISO
20
3/4
20
117
82.5
53
95
59
Rc 3/4
18
BV25NI
BV25NI
DIN/ISO
25
1
25
128
99.5
66
123
67
Rc 1
23
BV32NI
BV32NI
DIN/ISO
32
1 1/4
32
146
114.5
74
123
81
Rc 1 1/4
23
BV40NI
BV40NI
DIN/ISO
40
1 1/2
40
163
149.0
100
152
98
Rc 1 1/2
25
BV50NI
BV50NI
DIN/ISO
50
2
50
188
167.0
107
152
120
Rc 2
30
BV65NI
BV65NI
DIN/ISO
65
2 1/2
65
212
221.0
146
188
150
Rc 2 1/2
32
BV80NI
BV80NI
DIN/ISO
80
3
80
261
262.0
169
230
186
Rc 3
37
BV1HNI
BV1HNI
DIN/ISO
100
4
100
315
317.0
203
283
228
Rc 4
45
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D