피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BALL VALVE (Thread)-ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/ball_valve/ball_valve_thread_ansi.prj},{NB=BV32NU},{STD=ANSI},{VERS=4},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L100=146.000},{L101=148.000},{SH=74},{LH=123},{DU=81},{T=NPT 1 1/4},{TX=42.164},{SL100=23.000},{SL101=25.000},{D0=54},{MB=V},{MS=U},{MBX='V','PVC','F','PVDF'},{MSX='U','EPDM','UV','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
LH
[mm]
DU
Ø
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
BV15NU
BV15NU
ANSI
15
1/2
15
97
74.5
50
95
49
NPT 1/2
18
BV20NU
BV20NU
ANSI
20
3/4
20
117
82.5
53
95
59
NPT 3/4
18
BV25NU
BV25NU
ANSI
25
1
25
128
99.5
66
123
67
NPT 1
23
BV32NU
BV32NU
ANSI
32
1 1/4
32
146
114.5
74
123
81
NPT 1 1/4
23
BV40NU
BV40NU
ANSI
40
1 1/2
40
163
149.0
100
152
98
NPT 1 1/2
25
BV50NU
BV50NU
ANSI
50
2
50
188
167.0
107
152
120
NPT 2
30
BV65NU
BV65NU
ANSI
65
2 1/2
65
212
221.0
146
188
150
NPT 2 1/2
32
BV80NU
BV80NU
ANSI
80
3
80
261
262.0
169
230
186
NPT 3
37
BV1HNU
BV1HNU
ANSI
100
4
100
315
317.0
203
283
228
NPT 4
45
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D