피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 83897 - Flat washers without chamfer, series LL (very large) (NFE 25-513 LL), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 83897, BN 83898 Flat washers without chamfer, series LL (very large)
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_83897_83898/bn_83897.prj},{NB=BN 83897 8217319 flat washer M8},{CNSORDERNO=8217319},{BNARTNR=8217319},{BNNORM1=NFE 25-513 LL},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=30.000},{H=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 83897 8217270 flat was...
8217270
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
3.000
3.200
14.000
0.800
BN 83897 8217289 flat was...
8217289
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
4.000
4.300
16.000
0.800
BN 83897 8217297 flat was...
8217297
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
5.000
5.300
20.000
1.000
BN 83897 8217300 flat was...
8217300
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
6.000
6.400
24.000
1.200
BN 83897 8217319 flat was...
8217319
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
8.000
8.400
30.000
1.500
BN 83897 8217327 flat was...
8217327
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
10.000
10.500
36.000
2.000
BN 83897 8217335 flat was...
8217335
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
12.000
13.000
40.000
2.500
BN 83897 8250391 flat was...
8250391
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
14.000
15.000
45.000
2.500
BN 83897 8313938 flat was...
8313938
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
16.000
17.000
50.000
3.000
BN 83897 8306753 flat was...
8306753
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
18.000
19.000
55.000
3.000
BN 83897 8306761 flat was...
8306761
NFE 25-513 LL
Stainless steel A2
20.000
21.000
60.000
3.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D