피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 30707 - Flat washers for Ww / UNC / UNF without chamfer, serie heavy (~DIN 1440), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 30706, BN 30707 Flat washers for Ww / UNC / UNF without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_30706_30707/bn_30707.prj},{NB=BN 30707 5401459 flat washer 7/16\"},{CNSORDERNO=5401459},{BNARTNR=5401459},{BNNORM1=~DIN 1440},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=7/16\"},{DA=13.000},{DW=26.000},{H=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter H11
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 30707 5401455 flat was...
5401455
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
3/16"
6.500
13.000
2.000
BN 30707 5401456 flat was...
5401456
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
1/4"
8.000
16.000
2.000
BN 30707 5401457 flat was...
5401457
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
5/16"
10.000
20.000
2.000
BN 30707 5401458 flat was...
5401458
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
3/8"
11.500
23.000
2.500
BN 30707 5401459 flat was...
5401459
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
7/16"
13.000
26.000
2.500
BN 30707 5401460 flat was...
5401460
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
1/2"
14.500
29.000
3.000
BN 30707 5401461 flat was...
5401461
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
5/8"
17.500
35.000
3.000
BN 30707 5401462 flat was...
5401462
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
3/4"
21.000
42.000
3.500
BN 30707 5401463 flat was...
5401463
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
7/8"
24.500
49.000
4.000
BN 30707 5401464 flat was...
5401464
~DIN 1440
Steel
zinc plated blue
1"
27.500
55.000
4.500
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D