피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20797 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, fully threaded (EJOT PT®; WN 1452), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 20797 Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_20797/bn_20797.prj},{NB=BN 20797 9048215 pan head screw K18 x 5 WN 1452 / 6 IP},{CNSORDERNO=9048215},{BNARTNR=9048215},{BNNORM1=WN 1452},{BRAND=EJOT PT®},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{NENND=K18},{D=1.8},{P=0.80},{D2=1.04},{L=5},{DK=3.60},{K=1.30},{TPA=6 IP},{A=1.75},{T=0.50},{T2=0.65},{T1=0.13},{AA=0.80},{R=0.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
NENND
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D
Thread (d1)
[mm]
P
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
(d2)
[mm]
K
[mm]
TPA
Torxplusautos
ⁿ/ₐ
A
~
[mm]
T
min.
[mm]
T2
max.
[mm]
BN 20797 9048215 Pan head...
9048215
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K18
1.8
0.80
5
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 20797 9048216 Pan head...
9048216
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K18
1.8
0.80
6
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 20797 9048217 Pan head...
9048217
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K18
1.8
0.80
7
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 20797 9048218 Pan head...
9048218
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K18
1.8
0.80
8
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 20797 9048195 Pan head...
9048195
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K18
1.8
0.80
10
3.60
1.30
6 IP
1.75
0.50
0.65
BN 20797 9048219 Pan head...
9048219
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K22
2.2
1.00
5
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 20797 9048220 Pan head...
9048220
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K22
2.2
1.00
6
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 20797 9048221 Pan head...
9048221
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K22
2.2
1.00
8
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 20797 9048222 Pan head...
9048222
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K22
2.2
1.00
10
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 20797 9048223 Pan head...
9048223
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K22
2.2
1.00
12
4.00
1.40
6 IP
1.75
0.65
0.80
BN 20797 9048224 Pan head...
9048224
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K25
2.5
1.20
5
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 20797 9048225 Pan head...
9048225
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K25
2.5
1.20
6
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 20797 9048226 Pan head...
9048226
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K25
2.5
1.20
8
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 20797 9048227 Pan head...
9048227
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K25
2.5
1.20
10
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
BN 20797 9048228 Pan head...
9048228
WN 1452
EJOT PT®
Stainless steel A2
K25
2.5
1.20
12
4.20
1.60
8 IP
2.40
0.70
0.90
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D