피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20198 - Nuts for T-slots (DIN 508), stainless steel 1.4571
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.30 Nuts for T-slots
BN 20198 Nuts for T-slots
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_30/bn_20198/bn_20198.prj},{NB=BN 20198 3353271 nut for T-slots M8x10},{CNSORDERNO=3353271},{BNARTNR=3353271},{BNNORM1=DIN 508},{BNMAT=INOX 1.4571},{CNSMAT=INOX 1.4571},{BNSURFACE=},{D=8.000},{DK=6.647},{P=1.250},{A=10.000},{E=15.000},{F=1.600},{H=12.000},{K=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
A
Width top
[mm]
E
Width bottom
[mm]
F
Chamfer
[mm]
H
Height
[mm]
K
Base height
[mm]
BN 20198 3353269 nut for ...
3353269
DIN 508
Stainless steel 1.4571
5.000
6.000
10.000
1.600
8.000
4.000
BN 20198 3353270 nut for ...
3353270
DIN 508
Stainless steel 1.4571
6.000
8.000
13.000
1.600
10.000
6.000
BN 20198 3353271 nut for ...
3353271
DIN 508
Stainless steel 1.4571
8.000
10.000
15.000
1.600
12.000
6.000
BN 20198 3353272 nut for ...
3353272
DIN 508
Stainless steel 1.4571
10.000
12.000
18.000
2.500
14.000
7.000
BN 20198 3353273 nut for ...
3353273
DIN 508
Stainless steel 1.4571
12.000
14.000
22.000
2.500
16.000
8.000
BN 20198 3353274 nut for ...
3353274
DIN 508
Stainless steel 1.4571
14.000
16.000
25.000
2.500
18.000
9.000
BN 20198 3353275 nut for ...
3353275
DIN 508
Stainless steel 1.4571
16.000
18.000
28.000
2.500
20.000
10.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D